2154084_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2154084_ja-JP

2154084_ja-JP

tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn

NTM88-KW38-BLE-BEACONS プロジェクトをダウンロードし、変更を加えずに \Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn をビルドしましたが、次のエラーが発生します。これを修正する方法を知っている人はいますか?

-----

make -r -j12 すべて
ビルディングターゲット: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf
呼び出し: MCU リンカー
arm-none-eabi-gcc -L"D:\Project\Mobirta\TPMS\NTM88-KW38-BLE-BEACONS\Source_code\MKW38\tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn\libs" -Xlinker --defsym=gUseWarmBootLink_d=1 -Xlinker --defsym=gFirmwareTopAddr_c=0x20007FFF -Xlinker --defsym=gRamImageSizeInFlash_c=0x8000 -Xlinker --sort-section=alignment -Xlinker --defsym=__ram_vector_table__=1 -Xlinker --defsym=gUseNVMLink_d=1 -Xlinker --gc-sections -Xlinker -print-memory-usage -Xlinker -マップ="tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.map"-Xlinker --cref -mcpu=cortex-m0plus -mthumb -T tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn_Debug.ld -o "tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn.axf"./utilities/fsl_assert.o ./utilities/fsl_debug_console.o ./utilities/fsl_str.o ./startup/startup_mkw38a4.o ./source/common/gatt_db/gatt_database.o ./source/common/ApplMain.o ./source/common/ble_conn_manager.o ./source/common/ble_host_tasks.o ./source/common/ble_init.o ./source/common/ble_service_discovery.o ./source/android_app_display.o ./source/app_config.o ./source/lowpower.o ./source/mtb.o./source/semihost_hardfault.o ./source/tpms_gpio.o ./source/tpms_spi.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_coding_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_common_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p32_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p5_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_0p7_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_gfsk_bt_0p5_h_1p0_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_mode_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/configs/nxp_xcvr_msk_config.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp2p4_xcvr.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nb2p4ghz/nxp_xcvr_trim.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dbg_ram_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/dma_capture.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/mathfp.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/nxp_xcvr_ext_ctrl.o ./framework/XCVR/MKW38Z4/rsim_ctrl.o ./framework/TimersManager/source/TMR_Adapter.o ./framework/TimersManager/source/TimersManager.o ./framework/SerialManager/source/SerialManager.o ./framework/SerialManager/source/UART_Serial_Adapter.o ./framework/SecLib/source/SecLib.o ./framework/Reset/source/Reset.o ./framework/RNG/source/RNG.o ./framework/Panic/source/Panic.o ./framework/OSAbstraction/source/fsl_os_abstraction_bm.o ./framework/NVM/source/NV_Flash.o ./framework/NVM/source/NV_FsciCommands.o ./framework/ModuleInfo/source/ModuleInfo.o ./framework/Messaging/source/Messaging.o ./framework/MemManager/source/MemManager.o ./framework/MemManager/source/MemManagerLight.o ./framework/MWSCoexistence/source/MWS.o ./framework/LowPower/source/PWR.o ./framework/LowPower/source/PWRLib.o ./framework/Lists/source/GenericList.o ./framework/LED/source/LED.o ./framework/Keyboard/source/Keyboard.o ./framework/GPIO/source/GPIO_Adapter.o ./framework/FunctionLib/source/FunctionLib.o ./framework/Flash/Flash_Adapter.o ./framework/DCDC/source/DCDC.o ./drivers/fsl_adc16.o ./drivers/fsl_clock.o ./drivers/fsl_common.o ./drivers/fsl_dmamux.o ./drivers/fsl_dspi.o ./drivers/fsl_edma.o ./drivers/fsl_flexcan.o ./drivers/fsl_ftfx_cache.o ./drivers/fsl_ftfx_controller.o ./drivers/fsl_ftfx_flash.o ./drivers/fsl_ftfx_flexnvm.o ./drivers/fsl_gpio.o ./drivers/fsl_lptmr.o ./drivers/fsl_lpuart.o ./drivers/fsl_ltc.o ./drivers/fsl_pmc.o ./drivers/fsl_power.o ./drivers/fsl_rtc.o ./drivers/fsl_smc.o ./drivers/fsl_tpm.o ./drivers/fsl_trng.o ./device/system_MKW38A4.o ./component/uart/lpuart_adapter.o ./component/serial_manager/serial_manager.o ./component/serial_manager/serial_port_uart.o ./component/lists/generic_list.o ./board/board.o ./board/clock_config.o ./board/gpio_pins.o ./board/hardware_init.o ./board/pin_mux.o ./bluetooth/profiles/temperature/temperature_service.o ./bluetooth/profiles/device_info/device_info_service.o ./bluetooth/profiles/battery/battery_service.o ./bluetooth/host/config/ble_globals.o ./bluetooth/コントローラ/task/ble_controller_task.o ./bluetooth/コントローラ/インターフェース/controller_init.o ./bluetooth/コントローラ/config/ble_ll_globals.o -lm -lc -lgcc -lnosys -l_crypto_m0 -l_ble_kw38a4_controller_gcc -l_ble_5-0_host_peripheral_cm0p_gcc
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o): で関数 `_close_r':
closer.c:(.text._close_r+0xc):警告: _close は実装されていないため、常に失敗します
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-closer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o): 関数 `_lseek_r' 内:
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-lseekr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません
lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10):警告: _lseek は実装されていないため、常に失敗します
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-readr.o): で関数 `_read_r':
readr.c:(.text._read_r+0x10):警告: _read は実装されていないため、常に失敗します
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/../../../../Arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/Arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o): 関数内`_write_r':
ライター.c:(.text._write_r+0x10):警告: _write は実装されていないため、常に失敗します
C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: C:/nxp/MCUXpressoIDE_25.6.136/ide/plugins/com.nxp.mcuxpresso.tools.win32_25.6.0.202501151204/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/14.2.1/thumb/v6-m/nofp\libc.a(libc_a-writer.o):注: 上記のメッセージはリンカーのガベージコレクションを考慮していません

----
よろしくお願いします。

Re: tpms_kw38_beacon_AdvOnWakeup_RamOn

自分で解決しました。
ビルディング時に使用した GCC のバージョンがプロジェクト作成時のバージョンよりも新しいため、リンカーへの引数の順序を変更する必要があったようです。
具体的には、「-lc -lgcc」の順序を変更することでリンクエラーを回避することができました。
これが誰かの役に立つことを願います。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 07:27 AM
更新者: