HB200x ドライバがリンプホーム モードへの移行をサポートしているかどうかを明確にしていただけますか。私の理解では、外部回路では急速なターンオフしかCANません。このドライバーでリンプホーム モードを実装できるかどうか、またはこの機能をどのように実現できるかを確認してください。
ちなみに、これらはCopilotによる回答です
--------------------------------------------
HB200x (HB2000/HB2001) はリンプホームモードをサポートしていますか?
HB200x シリーズには、リンプホーム モードの直接サポートは明示的に組み込まれていません。 HB2000は、 コンテキスト外のセーフティ要素 (SEooC) ISO 26262 に準拠しており、SPI 経由で堅牢な診断および障害処理機能を提供します。しかし、 リンプホームモードはシステムレベルの機能であり、通常は システム インテグレーターは、ドライバ IC 自体ではなく、外部ロジックまたは MCU 制御を使用します。
HB2000 がサポートするもの:
- SPI 経由の高度な診断: 過熱、接地短絡、VPWR 短絡、オープン負荷、低電圧など。
- 設定可能な電流制限とスルーレート: 熱および EMI マネジメントに役立ちます。
- アナログミラー出力による電流フィードバック:リアルタイム監視を可能にします。
- GPIO 経由の有効化/無効化制御: 迅速な電源オフや障害対応に使用できます。
- SPI ベースの制御: 障害マスキングやステータス読み取りなどの動的な構成を可能にします。
クイックターンオフ vs. リンプホームモード
- クイック ターンオフ: 外部回路または DIS ピンの GPIO 制御によって実現可能。出力をトライ ステートにしてデバイスをスタンバイ状態にします。
- リンプホームモード: 外部MCUロジック は、障害状態を解釈し、ドライバを再構成して(例:電流制限を下げる、スルーレートを変更する、ハーフブリッジモードに切り替える)、性能は低下しますが安全な動作を可能にする必要があります。これは 自動ではない SPI インターフェースを使用してソフトウェアで実装する必要があります。
HB200xでリンプホームモードを実装する方法:
- SPI 経由で障害を監視します。
- MCU を使用して障害状態を解釈します。
- SPI経由でHB200xを再構成する:
- 電流制限を下げます。
- スルーレートを調整します。
- ハーフブリッジモードにスイッチする可能性があります。
- ENBL/DISピンを制御する ドライバの状態を管理します。
- オプションとして、 外部ウォッチドッグまたはフォールバックロジックを使用する 安全な劣化操作を確保するため。