2151984_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2151984_ja-JP

2151984_ja-JP

MKW3xAデータシートの消費電力

データシートの最初のページに記載されている消費電力は

トランシーバ電流(DC-DC降圧モード、3.6 V電源)
• 標準受信電流: 6.3 mA
• 標準送信電流: 5.7 mA (0 dBm出力)

44ページと45ページによると、消費電力は上記よりも高いようです。

降圧コンバータを使用したSTOPモードでも、RXは8.5mA、0dBmでのTxは7.8mAです。

ページ2とページ44、45の電力消費データに違いはありますか?ありがとう。


Re: The power consumption in MKW3xA Datasheet

こんにちは、

あなたの調子が良いといいのですが。


値の違いは測定範囲によるものです。


データシートの冒頭に記載されている低い値(Rx = 6.3mA、Tx = 5.7mA) は RF のみの電力消費仕様であり、2.4 GHz 無線のみの消費を指します。


KW39/38/37 SoC 全体の電力消費量 (セクション 6.2.7) は、2.4 GHz 無線や DC-DC コンバータなど、MCU プラットフォームとそのペリフェラルで可能なさまざまな構成によって決まります。表 17 は、特定の動作モードで測定された SoC 構成の一部を示しています。


よろしくお願いいたします。

アナ・ソフィア。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 02:55 PM
更新者: