2144170_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2144170_ja-JP

2144170_ja-JP

TJA1043 アプリケーション

こんにちは。TJA1043 のアプリケーション回路図 (19 ページ) に関して質問があります。

TJA1043のINHピンは、TJA1043のVCCピンに電力を供給する5V電源チップのイネーブルピンを制御します。したがって、INHピンが5V電源チップのイネーブルピンをローレベルにすると、5V電源チップはTJA1043のVCCピンに電力を供給できなくなります。電源が供給されていない場合、TJA1043はどのようにしてINH信号を出力し、5V電源チップのイネーブルピンをハイレベルにすることができるのでしょうか?

Re: TJA1043 applicationありがとうRe: TJA1043 application

はい


Re: TJA1043 application

マイクロコントローラに完全に電力が供給されていない間 (VCC 供給がないとき)、
TJA1043 は、バッテリー供給によって部分的に稼働し続けます。これにより、トランシーバは監視が可能になり、
これが、VCC がない場合でも TJA1043 がCANメッセージを継続できる理由であると理解しています。

Re: TJA1043 application

スリープ モードでは、VCC にはすでに電力が供給されていません。

AH1014の45ページ「6.2.4 スリープモード」をよくご覧ください。

アプリケーションのヒント

Re: TJA1043 application

定電力アプリケーションでは、VBATの電源がオフになることはありません。リファレンスアプリケーションの回路図によると、ローカルウェイクピンは抵抗を介してVBATにプルアップされています。ウェイクピンは常にハイレベルであるため、ウェイクアップの制御には使用できません。

TJA1043 が CAN バスから電源を供給されていない場合でも、CAN バス ウェイクアップ メッセージを受信できますか?

Re: TJA1043 application

INH は VBAT に上方接続されており、外部に設置された STB/EN によって TJA1043 の状態が制御され、INH の H/L が制御されます。VBAT がオフになっていないため、他は引き続き制御されます。 TJA1043 はスリープ モードで動作し、STB/EN はいずれもフローティングで無許可で覚醒しており、本地ウェイク ピンまたはリモート ウェイクアップ (CAN バス経由) によって TJA1043 の動作を確認できます。

ウェイクアップ要求、Pwonフラグの設定、またはSTB_NのLOWからHIGHへの遷移は、
UVNOMとタイマーをクリアし、電圧レギュレータが再起動できるようにします(少なくとも
UVNOM が再度設定されます。

guoweisun_0-1753941245889.pngguoweisun_1-1753941263720.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:18 PM
更新者: