こんにちは、チーム
S32K3リアルタイム・ドライバ バージョン3.0.0を使用していますP01で生成されるARバージョンは4.4.0と予想されますが、静的ファイル(プラットフォーム.h)常に 4.7.0 が表示されます。
ARバージョン4.4.0と互換性のあるRTDを探しています
以下のRTDを試しました:
SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P11_D2403_DS_updatesite - プラットフォーム.h 内ファイルは4.7.0を示しています
SW32K3_S32M27x_RTD_4.4_4.0.0_P20_D2403_DS_updatesite- プラットフォーム.h 内ファイルは4.7.0を示しています
SW32K3_RTD_R21-11_3.0.0_P07_D2306_DS_updatesite (1) プラットフォーム.hファイルは4.7.0を示しています
SW32K3_RTD_4.4_3.0.0_P01_D2303_DS_アップデートサイト
S32DS バージョン: 3.6.0
RTD説明のARバージョンのほとんどは4.4.0を表示/サポートしています
しかし、プラットフォーム.hのような静的ファイルでは4.7.0しか見当たりません
AR Stackとの互換性の問題があるため、4.4.0を探しています。
RTDの選択について親切にサポートしてください
こんにちは@udhaya_raj
Autosarバージョン4.4をサポートする最後のRTDバージョンは2.xxでした。RTD 3.0.0以降、バージョン4.7が使用されます。RTD 3.xxにはいくつかのバージョンがあります両方のバージョンを混在させることがCAN 4.xx です。ただし、ベースは常に 4.7 であり、Autosar バージョン 4.4 (通常は FLS、FEE、CRYPTO) をサポートする他のモジュールが追加されるだけです。リリースノートに記載されています。たとえば、これは前述の RTD バージョン 3.0.0 のリリース ノートに記載されています。P01:
FEE、FLS、EEP のみ Autosar 4.4 に準拠しています。残りはまだ4.7です。
純粋にAutosar 4.4が必要な場合は、RTD 2.xxを使用してください。
よろしくお願いいたします。
ルーカス