PCDを介してPICCのアプリケーションキー操作を変更し、返されたデータ長が正しくないことを確認します。
カード情報は次のとおりです。
タグタイプ: ISO-14443-4 NXP MIFARE DESFire
既存のテクノロジ: IsoDep、NfcA、NdefFromatable
シリアル番号: 04:15:7D:8A:FE:70:80
ATQA:0x0344
サック:0x20
ATS:0x80
1. アプリケーションを選択:
コマンド:5A 00 00 01
応答:00 90 00
2. 検証を開始する
コマンド:AA 00
回答:AF 4E 89 84 C2 88 DD BF 17 39 A7 85 D6 BA E6 63 C1
質問 1: 結果が 16 バイトの乱数として返されるのはなぜですか?ドキュメントによれば、8 ビットの乱数を返すとのことです。結果がドキュメントと異なるのはなぜですか?
質問 2: ドキュメントには検証コマンドが 0A であると記載されています。ドキュメントに従って次のコマンドを送信しました。
コマンド:90 0A 00 00 01 00 00
応答:91 AE
なぜでしょうか?