NXP s32k311のこのようなアーキテクチャ図が欲しいです。そうすれば、どのように動作するのかが分かります。また、すべてのペリフェラルとモジュールのレジスタレベルのベアメタルコードも作成したいと思っています。どうか助けてください。
こんにちは@piyush1
マイクロコントローラ プラットフォームは、最大 120 MHz で動作するシングル コア ARM Cortex-M7 をベースとしており、次のような主な機能を備えています。
メモリ構成には以下が含まれます。
バス アーキテクチャはわかりやすくするために色分けされています。
セキュリティは HSE-B (ハードウェア セキュリティ エンジン - タイプ B) によって処理されます。暗号化サービスとセキュア ブート機能を提供します。
統合について:
追加の参照図については、S32K3xx データシート Rev. 11 の図 2 を参照してください。
わかりました。リファレンス・マニュアルから図を入手しました。このアーキテクチャについて詳しく説明してください。すべてを理解し、クロック制御設定、周辺機器、バス、メモリアドレス、レジスタレベルのプログラミングを構成できます。
こんにちは@piyush1
同一の図はありませんが、デバイスの簡略化されたブロック図を提供します。S32K3xx リファレンス マニュアル Rev. 10 の図 5 を参照してください。
S32K3 ファミリの各機能の動作をより深く理解するには、すべての機能が詳細に説明されている S32K3xx リファレンス マニュアルを確認することをお勧めします。さらに、役に立つトレーニング プレゼンテーションやアプリケーション ノートも用意されています。これらのリソースは、S32K3 製品ページ (オートモーティブ汎用 S32K3 マイクロコントローラ) のドキュメント セクションにあります。
S32K3 デバイスに現在使用できる唯一の SDK は、 S32K3xx 標準ソフトウェア から取得できる リアルタイム・ドライバ (RTD) であることに注意してください。
BR、ヴェインB