件名: PF5020 OTPミラーレジスタマップドキュメントのリクエスト
こんにちは、
現在、PF5020 PMIC と NXP コントローラ間の通信に取り組んでいます。PF5020 データシートを確認したところ、OTP 構成に関連するレジスタ アドレスやピン レベルの説明など、OTP ミラー レジスタ マップに関する詳細情報は見つかりませんでした。
必要な出力電圧は1.1V、1.8Vです3.3V
この情報は別の文書で入手できるかどうか教えていただけますか?これは、システム内の OTP 関連の設定を正しく解釈して構成するために不可欠です。
ご指導や、共有していただける関連ドキュメントがあれば、ぜひお知らせください。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
シヴァニ
こんにちは、
PF5020 データシートのセクション 16.1 には、次の内容を含む完全な OTP ミラー レジスタ マップが記載されています。
- アドレスを登録する
- 次のような構成フィールド:
降圧出力電圧用のOTP_VSWx
LDO出力電圧用のOTP_VLDOx
電源投入シーケンス用のOTP_SWx_SEQ
パワーダウングループ化用のOTP_SWx_PDGRP
電流制限設定用のOTP_SWxILIM
UV/OVしきい値用のOTP_SWxUV_THとOTP_SWxOV_TH
VDDOTP ピンは、デバイスが次から構成をロードするかどうかを決定します。
- OTPヒューズ(VDDOTP = GNDの場合)
- ハードワイヤードデフォルト(VDDOTP = V1P5Dの場合)
TBBEN ピンは Try-Before-Buy (TBB) モードを有効にし、ヒューズ プログラミングをコミットする前に OTP 設定を一時的に構成およびテストできるようにします。
お客様による本番環境での OTP プログラミングは許可されていないことに注意してください。これを実行できるのは、NXP または認定パートナー (少量) のみです。開発中は、KITPF502xSKTEVM を CAN 使用できます。
PF5020 を 1.1V、1.8V、3.3V に設定するには、次のようにします。
- OTP_VSWxまたはOTP_VSWND1を1.1Vおよび1.8Vの適切な値に設定します
- 電流要件に応じて、OTP_VLDO1 または OTP_VSWND1 を 3.3V に設定します。
これらの値は OTP ミラー レジスタでプログラム可能であり、コミITする前に TBB モードでテストできます。
BRs、トーマス