您好,
我使用的是采样率为 24 的应用定时测量模式,并将过压 (OV) 阈值设置为 4250 mV。
但是,在充电过程中,当电池电量达到80%左右(约4077 mV)时,某些电池偶尔会触发信号 VC_OV 事件。手动测量后,实际电池电压不会超过 OV 临界值。
是什么原因导致了这种行为,即即使测量电压明显低于阈值,也会发生 VC_OV 事件?
感谢您的帮助。
Mark
您好,马克,
请下载 MC33774A 功能安全手册并参阅其中的第 10、11 节。有一种 FTME(容错测量误差)的描述就是针对你这种情况的。
请从 MC33774A 产品页面的 “功能安全” 部分下下载功能安全手册。
致以最崇高的敬意
约瑟夫
你好,约瑟夫、
非常感谢你们一如既往的支持。
硬件设计已经过当地 FAE 的审查和确认。由于 MC33774A 已完全集成到电池模块中,我们无法使用示波器直接探测单个电池的电压,这一点令人遗憾。
我们还怀疑,对充电电流的控制不足可能会导致瞬态尖峰,进而引发零星的过电压(OV)事件。您的专业解释进一步证实了我们的假设,即这些事件很可能是由瞬态行为引起的。
作为后续问题,我们想问:
您是否推荐任何基于软件的方法来帮助识别由瞬态峰值引起的 OV 事件?
再次感谢您的宝贵帮助。
致以最崇高的敬意,
Mark
您好,马克,
感谢您提供零件编号和示意图。但是,在原理图中,我看不出你是否在Cells和CTx CBx引脚之间使用了推荐的元器件。有关这些推荐元器件,请参阅 MC33774A 完整数据表中的第 11.1.1.2 节。
请从 MC33774A 产品页面 的 "安全 "部分下载 MC33774A 的 完整数据表。
在快速充电过程中,可能会出现短暂超过 OV 门限的瞬态电压。这些峰值可能无法通过手动测量捕获,但可以由 MC33774A 检测到。请使用示波器测量触发信号 OV 的单个电池的电压,以检查是否存在瞬态电压。
请确保在充电/测量过程中没有打开平衡装置。在平衡过程中,不保证测量电压。
致以最崇高的敬意
约瑟夫
你好,约瑟夫、
谢谢您的答复。
很抱歉之前没有提供足够的信息。
我们使用 MC33774ATP1AE。 这里是零件示意图。
感谢您的帮助。
致以最崇高的敬意
Mark
您好,马克,
请分享您正在使用的元器件的完整部件号。
请分享您的示意图,包括电压等级和部件值。
致以最崇高的敬意
约瑟夫