嗨,团队
我们正在为我的设计进行 MTBF 计算,需要以下零件编号的可靠性数据。我们使用过
P/N : MIMXRT1052CVL5B
谢谢。
能否给我发一封有关 FIT / MTBF 数据的电子邮件?我们需要这些数据。我们制作了一个使用 MIMXRT1052CVL5B 的产品。
谢谢您!
你好
你正在使用的部件 MIMXRT1052CVL5B(来自 i.MX RT1050 跨界微控制器系列)是高性能嵌入式应用的可靠选择。我们为您调出了可靠性数据,以下是我们得到的结果:
FIT 率:约 21 FIT(每十亿个设备小时的时间内出现故障)
MTBF(平均故障间隔时间):~476 万小时
预测模型:基于 JEDEC JESD85 并与 Telcordia SR-332 Issue 3 一致
工作条件:假设环境温度为 55°C,50% 的电气压力
合格测试:通过高温工作寿命 (HTOL)、温度和湿度测试。 好市多商务中心地点循环和 HAST - 这块小芯片已经通过了所有测试。
最佳评价
艾米丽
你好@YSKIM7、
感谢您对 NXP MIMXRT 系列的关注!
我已向您发送了有关此问题的电子邮件,请查收。
致以最诚挚的问候,
Gavin