ライセンスの有効期限が近づいています。S32 Design Studio for ARM v2.2アクティベーションコードを再アクティベートする必要があります
有効期限が近づいています
製品: S32 Design Studio for ARM v2.2
アクティベーションコード: 8F7C-1117-AEEF-85A6
Re: The licence expires soon, S32 Design Studio for ARM v2.2S32 Design Studio for Arm V2.0 のライセンスを延長できますか?
0055-F166-922B-FF1C
Re: The licence expires soon, S32 Design Studio for ARM v2.2それは私のせいです。助けてくれてありがとう
Re: The licence expires soon, S32 Design Studio for ARM v2.2私のライセンスは延長されないと思います、
ライセンス検証をチェックし続けると、次のステップに進めず、ほぼ停止します
助けが必要です(ライセンスの延長を確認してください)

Re: The licence expires soon, S32 Design Studio for ARM v2.2こんにちは、
S32DS ライセンスが延長されました。