2062600_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2062600_ja-JP

2062600_ja-JP

スリープモードなど、S32K344のスタンバイ以外に低電力モードはありますか?

S32K344にはスリープモードがありますか?

Re:スリープモードなど、S32K344のスタンバイ以外の低電力モードはありますか?

Hi@SCoder41

まず、S32K344と電源管理チップの間の制御方法について説明する必要があります。これがIOポートの制御方法である場合、一般的には次の方法で解決できます
1.パッドキーピング機能、S32K344のIOポートはパッドキーピング機能をサポートしており、パッドキーピング機能がオフになるまで、S32K344のIOはスタンバイモードのRUNモードの状態を維持できます

2.これは、電源管理チップの特性に応じてノーマルオープンまたはノーマルクローズスイッチ回路を設定するなど、一部の外部スイッチ回路を介して実現できるため、MCU制御はRUNモードでのみ必要になります。

Re:スリープモードなど、S32K344のスタンバイ以外の低電力モードはありますか?

当社のS32K344は、他のモジュールに電力を供給する電源管理チップを管理しており、これらの電源管理チップを有効にするにはS32K344が必要です。スタンバイモードからS32K344ウェイクアップすると、リセットハンドラからシステムリセットを実行してプログラムを実行し、ボード上の他のモジュールの電源が失われます。どうすればこの問題を解決できますか?

Re:スリープモードなど、S32K344のスタンバイ以外の低電力モードはありますか?当社のS32K344は、他のモジュールに電力を供給する電源管理チップを管理しており、これらの電源管理チップを有効にするにはS32K344が必要です。スタンバイモードからS32K344ウェイクアップすると、リセットハンドラからシステムリセットを実行してプログラムを実行し、ボード上の他のモジュールの電源が失われます。どうすればこの問題を解決できますか?
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 09:54 PM
更新者: