S32K312,主频120MHz,EMIOS能采集3Hz的PWM信号吗
[Google翻訳]
S32K312、メイン周波数120MHz、EMIOSは3HzのPWM信号を収集できますか?
Hi,
私たちの製品に興味を持ち、コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
PWM 周波数が 3Hz で、eMIOS クロック周波数が 120MHz の場合 (内部カウンタ バスを使用) には 40,000,000 ティックが必要です。
1秒 - > 120MHz(120,000,000ティック)
3Hz = (1/3)秒
->120,000,000 *(1/3) = 40,000,000ティック
ただし、最大ティック数は 65,534 (16 ビット) です。
一方、ICUモード(SAIC、IPWM、IPM)は、Modulus Counterモードをタイムベースとして使用でき、グローバルプリスケーラ(1-256)、マスターバスプリスケーラ(1-12)、ICU eMIOSプリスケーラ(1-12)を使用できます。
したがって、あなたの質問に関しては、モジュラスカウンターモードをタイムベースとして使用する と 、ICUモードで3HzのPWM信号を収集できます。
お役に立てば幸いです。
よい一日を!
Mcl の構成は次のとおりです。
EMIOSのチャンネルをどのように設定すれば、希望する周波数分割値(240*12)を実現できるでしょうか? ありがとうございます!