S32K396 Development PackageとS32K396 RTD AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0を新しいバージョン(S32 DSバージョン3.6)と古いバージョン(S32 DSバージョン3.5 Update 14)の両方にインストールしようと試みています。何度も試みたにもかかわらず、インストールは失敗し、エラーメッセージが表示されます。
S32 DS バージョン 3.5 の場合、エラー メッセージは次のとおりです。
また、S32 DSバージョン3.6の場合、新しいバージョンのファイルがすでにインストールされていることを示すエラーメッセージが表示されて失敗しますが、どこにもファイルが見つかりません。
誰かがこれについて私を助けてもらえますか。
よろしくお願い申し上げます。
サポートを提供してくださり、ありがとうございます@Robin_Shen!
新しいバージョンのソフトウェアパッケージをインストールしたようです。指示に従ってこれらのバージョンのパッケージをインストールしませんでした。https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/HOWTO-offline-install-S32K3-RTD-3-0-0-...
ステップ6:インストールのためにRTD S32K396を選択することを忘れないでください
S32DS v3.5をアンインストールしてから再インストールする方が速い場合があります。
S32DS v3.6のインストールの失敗は、管理者権限で実行していないか、IT部門がファイアウォールを設定していないことが原因である可能性があります。
それでもS32DS v3.6をインストールできない場合は、新しい質問を作成してログファイルをアップロードすることをお勧めします。これにより、S32DSの専門家がお手伝いします。
C:\ NXP \ S32DS.3.6.0 \_S32S32 Platform 3.6.0_installation\Logs の Design Studio
それでもS32DS v3.6をインストールできない場合は、最初にS32DS v3.5 + S32K3 RTD 5.0.0をインストールすることをお勧めします。
オフラインインストール後に表示されるサンプルプロジェクトを共有していただけますか
これらの例は、S32K3 RTD によって提供されます。
S32DS v3.6 で SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_D2410_DesignStudio_updatesite.zip をオフラインでインストールしたばかりですが、これらの例を見ることができます。
SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0_D2410_DesignStudio_updatesite.zip はクリックでダウンロードできます S32K3 標準ソフトウェア -> Automotive SW - S32K3/S32M27x - Cortex-M用リアルタイムドライバ -> S32K3_S32M27xリアルタイムドライバ ASR R21-11 Version 5.0.0
Hi
S32K3 RTD 3.0.0をインストールするのはなぜですか?このバージョンに基づいて開発されたサンプルプロジェクトをインポートする場合は、HOWTO: オフラインインストール S32K3 RTD 3.0.0 in S32DS v3.5 を参照してください。
最新のS32K3 RTD 5.0.0 + S32DS v3.5をインストールすることをお勧めします。
S32K3xx 開発パッケージ 3.6.0RFP は、S32DS v3.6 にデフォルトでインストールされています。
よろしくお願いいたします
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
手記:
- この投稿があなたの質問に答えた場合は、「ソリューションとして受け入れる」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 最後の投稿から7週間スレッドをフォローしていますが、その後の返信は無視されます
新しいスレッドを開き、後で関連する質問がある場合は、閉じたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------