运行 bitbake imx-image-multimedia,全部通过,但 vulkan-validation-layers 一直失败。不确定如何继续。
尝试使用 bitbake vulkan-validation-layers -c clean,但仍然出现同样的错误
错误:任务(/opt/yocto/imx-6.6.52-2.2.0-build/sources/poky/meta/recipes-graphics/vulkan/vulkan-validation-layers_1.3.275.0.bb:do_compile)失败,退出代码为“1”
注意:任务摘要:尝试了 1669 项任务,其中 1668 项无需重新运行,1 项失败。
附加日志文件。
谢谢。
在配备 16GB 内存的 6 核 12 线程英特尔处理器上运行。
通过将其添加到 local.conf 中,设法使其工作
BB_NUMBER_THREADS = "2"
PARALLEL_MAKE = "-j2"