2048932_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2048932_ja-JP

2048932_ja-JP

Yocto ビルドの失敗 (vulkan-validation-layers)

bitbake imx-image-multimedia を実行すると、vulkan-validation-layers 以外のすべてのパスが失敗し続けます。どのように進めればよいかわかりません。

vulkan-validation-layers -c cleanをビットベイクしようとしましたが、それでも同じエラーが発生します

エラー:タスク(/ opt / yocto / imx-6.6.52-2.2.0-build / sources / poky / meta / recipes-graphics / vulkan / vulkan-validation-layers_1.3.275.0.bb:do_compile)が終了コード「1」で失敗しました
注: タスクの概要: 1669 個のタスクを試行し、そのうち 1668 個を再実行する必要がなく、1 個が失敗しました。

ログファイルを添付。

Re:Yoctoビルドの失敗(vulkan-validation-layers)

感謝。

16GBのRAMを搭載した6コア12スレッドIntelで実行。

これをlocal.confに追加することで、なんとか動作させることができました

BB_NUMBER_THREADS = "2"
PARALLEL_MAKE = "-j2" 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 08:26 PM
更新者: