こんにちは!
DEBUG モードに入ると、VPRE、VCORE、VAUX (5V) が正しい値であることがわかりますが、5V であるべき VCCA は実際には 3V です。マイクロコントローラをプログラミングし、その上でコードを実行すると、電圧は予想された5Vに達します。選択抵抗は12kです。VCCAはuCピンのパワーオンに使用され、VOXはADCのパワーオンに使用されます。その背景にはどのような理由があるのでしょうか?
こんにちはErikaC、ヒントをありがとう、それは実際にはそのピンの1つを介してあまりにも多くの電流を描画するデバッガでした
こんにちは、はい、FS65を意味していました。