需要帮助使 USB OTG 音频和电源传输(PD)正常工作我需要帮助,使 USB OTG 音频和电源传输 (PD) 在连接到手机或计算机时正常工作。
我已经实现了 USB OTG 音频,它本身运行良好。但是,我不确定如何将 PD 与 OTG 音频集成。实施起来似乎相当复杂,可能很难在这种论坛形式内完全解释。
您能提供任何建议或资源来帮助我解决这个问题吗?
回复:需要帮助使 USB OTG 音频和电源传输(PD)正常工作感谢您的回复,抱歉我回复晚了。《USB Type-C PD 堆栈参考手册》和《USB Type-C 电源传输堆栈用户指南》是否告诉用户如何将 PD 与 OTG Audiom 集成?回复:需要帮助使 USB OTG 音频和电源传输(PD)正常工作rt1042