大家好,
我正在研究 iMX95 EVK,并尝试在 NPU 上运行 Mobilenetv1 模型的基本示例
我得到了 NeutronDelegate 委托:31 个节点中有 0 个节点被委托,且有 0 个分区。
这意味着即使我给了 Neutron 委托,它也无法利用 NPU。
./label_image -m mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite -i grace_hopper.bmp -l labels.txt --external_delegate_path=/usr/lib/libneutron_delegate.so
INFO: Loaded model mobilenet_v1_1.0_224_quant.tflite
INFO: resolved reporter
INFO: EXTERNAL delegate created.
INFO: NeutronDelegate delegate: 0 nodes delegated out of 31 nodes with 0 partitions.
INFO: Applied EXTERNAL delegate.
INFO: invoked
INFO: average time: 16.563 ms
INFO: 0.764706: 653 military uniform
INFO: 0.121569: 907 Windsor tie
INFO: 0.0156863: 458 bow tie
INFO: 0.0117647: 466 bulletproof vest
INFO: 0.00784314: 835 suit
有人可以解释一下为什么会发生这种情况吗?