みなさん。
MPC5744Pを使用しています。また、MCUにHSMがないことを確認します。
MPC5744P対応HSMを教えてください。
RSAやECCなどのデジタル署名を適用しようとしています。
こんにちは @LCGSEMS
MPC57xxファミリの唯一のオプションは、HSMモジュールを含むMPC5748Gです。他の一部のMPC57xxデバイスには、SHE要件を満たすCSEモジュールのみがあります。そのため、RSA や ECC はサポートされていません。
ただし、HSM ファームウェアを搭載したMPC5748Gは、サポートが限られているため、承認されたお客様 (大量の注文を想定) にのみ提供されます。標準の MPC5748G デバイスには HSM ファームウェアがインストールされていないことに注意してください。HSEファームウェアを搭載したデバイスには、特別な部品番号があります。ご興味のある方は、お近くのNXP営業所までお問い合わせください。
いずれにせよ、HSEモジュールを搭載したS32K3デバイスに移行するのが、はるかに良い選択肢です。HSEファームウェアは、すべてのお客様が使用できます。RSA と ECC はサポートしています。
https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/s32-automotive-platform/s32k-auto-gener...
また、新しいデバイスであるため、保証される可用性はより長くなります。
https://www.nxp.com/products/nxp-product-information/nxp-product-programs/product-longevity:PRDCT_LO...
よろしく
ルーカス