PPS(1秒あたりのパルス)信号は、DPAA1プラットフォームを含むLayerscapeのほとんどのネットワークコントローラーに適用されます。
PPS信号は、1588タイマーパルスアウトピンを介して出力されます。QorIQ PTPドライバは、デフォルトで固定インターバル周期パルス(FIPER)ジェネレータをPPS信号として構成しました。
このドキュメントでは、他のリファレンスクロックソースの選択、必要なPPS信号を生成するための公称クロック周期、FIPERS周期、出力クロック周期の設定など、1588タイマーの設定をカスタマイズするためのdtsファイルの作成方法について説明します。