我正在尝试使用以下命令刷新 Android 的预建演示映像(android-14.0.0_2.2.0_image_8qmek): sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qxp -a -e -u trusty-dual并且我收到错误: [HID(W): LIBUSB_ERROR_IO (-1) ] SDPS: boot -f u-boot-imx8qxp-mek-uuu.imx1500
上述命令的完整输出为:
本脚本已通过uuu 1.5.179版本验证,建议与此版本保持一致。
sed: 1:“:a;N;$!ba;s/\n//g”:未使用的标签‘a;N;$!ba;s/\n//g’
支持 dtbo
支持双插槽
生成将 spl-imx8qxp-trusty-dual.bin 刷入 bootloader0 分区的行
生成行以将分区表-dual.img 刷入 gpt 分区
生成将 bootloader-imx8qxp-trusty-dual.img 刷入 bootloader_a 分区的行
生成将 dtbo-imx8qxp.img 刷入 dtbo_a 分区的行
生成行以将 boot.img 刷入 boot_a 分区
生成行以将 system.img 刷入 system_a 分区
生成行以将 vendor.img 刷入 vendor_a 的分区
生成行以将 product.img 刷入 product_a 的分区
生成行以将 vbmeta-imx8qxp.img 刷入 vbmeta_a 分区
uuu 脚本已生成,开始使用生成的 uuu 脚本调用 uuu
适用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)--libuuu_1.5.191-0-g6c2141e
成功 0 失败 1
0:13-120F600 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_IO (-1) ] SDPS: boot -f u-boot-imx8qxp-mek-uuu.imx1500
开发板处于下载模式(将 SW2 的引脚设置为 1000)。
命令uuu -lsusb显示设备已连接:
uuu 版本是:适用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)-- libuuu_1.5.191-0-g6c2141e 。
该主板是全新的,设备从随附的 SD 卡启动。根据 U-Boot SPL,它是 Rev C0:
CPU:飞思卡尔 i.MX8QXP revC A35,1200 MHz,27C
型号:Freescale i.MX8OXP MEK
Board: iMX8QXР МЕК
欢迎任何帮助或建议!
TIA!
我使用了官方文档中的命令sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qxp -e -u c0 。
我设法让它工作并成功启动了 AAOS 14。该问题与 macOS 有关(最有可能),因为我设法使用 Ubuntu 24.04.1 LTS 刷新了所有内容。
谢谢您的支持!
不幸的是,结果是一样的:
sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qxp -e
密码:
此脚本已通过 uuu 1.5.179 验证版本,建议与该版本对齐。
sed:1:“:a;N;$!ba;s/\n//g”:未使用的标签“a;N;$!ba;s/\n//g”
支持 dtbo
支持双插槽
生成将 u-boot-imx8qxp.imx 刷入 bootloader0 分区的行
生成行以将分区表.img 刷入 gpt 分区
生成将 dtbo-imx8qxp.img 刷入 dtbo_a 分区的行
生成行以将 boot.img 刷入 boot_a 分区
生成行以将 system.img 刷入 system_a 分区
生成行以将 vendor.img 刷入 vendor_a 的分区
生成行以将 product.img 刷入 product_a 的分区
生成行以将 vbmeta-imx8qxp.img 刷入 vbmeta_a 分区
生成将 dtbo-imx8qxp.img 刷入 dtbo_b 分区的行
生成行以将 boot.img 刷入 boot_b 分区
生成行以将 system.img 刷入 system_b 分区
生成行以将 vendor.img 刷入 vendor_b 分区
生成行以将 product.img 刷入 product_b 分区
生成行以将 vbmeta-imx8qxp.img 刷入 vbmeta_b 分区
uuu 脚本已生成,开始使用生成的 uuu 脚本调用 uuu
适用于 nxp imx 芯片的 uuu(通用更新实用程序)--libuuu_1.5.191-0-g6c2141e
成功 0 失败 1
0:13-120F600 1/ 1 [HID(W): LIBUSB_ERROR_IO (-1) ] SDPS: boot -f u-boot-imx8qxp-mek-uuu.imx12798
并且汽车仍然收到错误:FB:未找到图像文件。
Hello,
我无法重现该问题,下一步我们可以尝试避免 -u 并使用默认设置。
sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qxp -e
顺祝商祺!
此外,这是我在启动时获得的调试信息,如果有帮助的话:
我尝试重新下载 Andrdoi 14 图像(也使用 Android 13),但出现了同样的错误。
使用 Android Automotive 14.0.0_2.1.0,Android 汽车 14.0.0_1.1.0以及 Android Automotive 13.0.0_2.3.0,我收到另一个错误“错误:FB:未找到图像文件”。
Hello,
您能否尝试一下以前的版本或者重新下载当前版本?
顺祝商祺!
您好,感谢您的回复!
我运行了建议的命令;它确实刷新了引导加载程序,然后失败并显示以下消息:0:13-120F60011 / 26 [稀疏文件魔法未匹配] FB [-t 600000]:flash system_a system.img2775
在刷机过程中,控制台中的最新消息如下:
电源循环后,将引脚设置为从 eMMC 启动,我在控制台中看到以下内容:
顺祝商祺!
Hello,
由于您使用的是 C0 板版本,请尝试下一个命令:
sudo ./uuu_imx_android_flash.sh -f imx8qxp -e -u c0
此致。