私はS32G3を中心に構築されたカスタムボードを持っています。U-Bootに入ろうとしています。BL2に正常にロードし、そのコードベース全体の実行を完了することができます。BL31に入るとすぐに、ランタイム例外@ 0xff6000424が発生します。
bl31_main.c の先頭にブレークポイントを追加するアプリケーションはすぐにクラッシュし、 ここに移動します。
なぜこれが当てはまるのか何か考えはありますか?
arm-trusted ファームウェアの bsp40.0-2.5 リリースを使用しています。さらに、BL2 は 0xff600000 で BL31 をロードしますが、これが呼び出される AT-F コード ベースで見つけることができません。私がどこにも使用していないボードの単なる単一の定義。