1932953_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1932953_ja-JP

1932953_ja-JP

i.MX93 EQoS RMIIモード、50MHzリファレンスクロック内蔵

EQoS を内部 50MHz 基準クロックで RMII モードに動作させるには何が必要ですか?

u-bootのボードinit機能:

static int setup_eqos_rmii(void)
{
	struct blk_ctrl_wakeupmix_regs *bctrl =
		(struct blk_ctrl_wakeupmix_regs *)BLK_CTRL_WAKEUPMIX_BASE_ADDR;

	clrsetbits_le32(&bctrl->eqos_gpr,
			BCTRL_GPR_ENET_QOS_INTF_MODE_MASK,
			BCTRL_GPR_ENET_QOS_INTF_SEL_RMII | BCTRL_GPR_ENET_QOS_CLK_GEN_EN);

	return set_clk_eqos(ENET_50MHZ);
}

関連する Linux dts パーツ imx93-14x14-evk-tja1103.dts は、この設定の基礎として使用されます。

&eqos {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_eqos_rmii>;
        phy-mode = "rmii";
        phy-handle = <&eqosphy>;

        phy-reset-gpios = <&gpio4 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        phy-reset-duration = <10>;

        assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>,
                        <&clk IMX93_CLK_ENET>;
        assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>,
                                <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>;
        assigned-clock-rates = <100000000>, <50000000>;

        clk_csr = <5>;
        status = "okay";

        mdio {
                compatible = "snps,dwmac-mdio";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                clock-frequency = <2500000>;
                eqosphy: ethernet-phy@0 {
                        reg = <0>;
                        compatible = "ethernet-phy-id0007.c0f0", "ethernet-phy-ieee802.3-c22";
                        smsc,disable-energy-detect;
                };
        };
};

...
&iomuxc { pinctrl_eqos_rmii: eqosrmiigrp { fsl,pins = < MX93_PAD_ENET1_TD2__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_REF_CLK 0x4000057e MX93_PAD_ENET1_MDC__ENET_QOS_MDC 0x57e MX93_PAD_ENET1_MDIO__ENET_QOS_MDIO 0x57e MX93_PAD_ENET1_RD0__ENET_QOS_RGMII_RD0 0x57e MX93_PAD_ENET1_RD1__ENET_QOS_RGMII_RD1 0x57e MX93_PAD_ENET1_RX_CTL__ENET_QOS_RGMII_RX_CTL 0x57e MX93_PAD_ENET1_TX_CTL__ENET_QOS_RGMII_TX_CTL 0x57e MX93_PAD_ENET1_TD1__ENET_QOS_RGMII_TD1 0x57e MX93_PAD_ENET1_TD0__ENET_QOS_RGMII_TD0 0x57e MX93_PAD_ENET2_TD2__GPIO4_IO17 0x31e >; }; ...

上記の設定では、ethernet init が imx-dwmac 428a0000 で失敗します。ethernet: dma のリセットに失敗しました

私が欠けているものについて何かヒントはありますか?

Re:i.MX93 EQoS RMIIモード、内部50MHz基準クロック

小さなアップデート。DTS ファイルをこのように変更して、50MHz クロックを生成する必要があります。

assigned-clock-rates = <100000000>, <50000000>;

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 04:37 PM
更新者: