1927845_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1927845_ja-JP

1927845_ja-JP

HOWTO: S32DS v3.5 に S32K1 RTD 2.0.0 をオフラインでインストールする方法

S32K RTDのリリース・ノートには、通常、インストールが必要な依存ソフトウェア・パッケージが記載されています。SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_2.0.0_P04_D2404_ReleaseNotes.pdf
例として見てみると、以下のソフトウェア・パッケージをインストールする必要があることがわかります。

SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_2.0.0_P04_D2404_ReleaseNotes 1.2 Installation Design Studio.png

ダウンロード・リンクにアクセスするには、NXP.comでアカウントにログインしている必要があります。

1. S32Design Studio 3.5をダウンロードしてインストールしてください。[S32 Design Studio 3.5 – Windows/Linux 3.5]をクリックし、[S32 Design Studio for S32 Platform v.3.5(S32 Platform用S32 Design Studio v.3.5)]をクリックし、S32DS.3.5_b220726_win32.x86_64.exeをダウンロードしてください。

注意:Windows OSの場合、S32 Platform用S32 Design Studioをインストールするために指定されたユーザーアカウントは、ローカルのAdministratorsセキュリティ・グループのメンバーである必要があります。

Download S32 Design Studio 3.5 and Update 4 step 1&2.png

2. S32 Design Studio 3.5 Update 4 D2307: SW32_S32DS_3.5.4_D2307.zip をダウンロードしてインストールしてください。(com.nxp.s32ds.update_3.5.4.20230707034206.zip)

ステップ3でダウンロードしたSW32K1_S32DS_3.5.4_D2307.zipには、ステップ2のSW32_S32DS_3.5.4_D2307.zipのファイルがすでに含まれているため、このステップはここではスキップします。

3. 「S32 Design Studio 3.5 development packages for offline use, support for S32K1」(3.5.4_D2307)をダウンロードしてインストールします:SW32K1_S32DS_3.5.4_D2307.zip  (com.nxp.s32ds.s32k1.dev.repository_1.0.0.202307062245.zip)

Help Install New Software....png

Install New Software....png

[Contact all update sites during install to find required software(インストール中にすべての更新サイトにアクセスして必要なソフトウェアを見つける)] のチェックを外すと、オフライン・インストールをより迅速に完了できます。

step3 Install development package for S32K1XX.png

4. [Real-Time Drivers for S32K1(S32K1用リアルタイム・ドライバ)] をクリックし、[Automotive SW - EB tresos Studio / AUTOSAR Configuration Tool(車載SW - EB tresos Studio / AUTOSAR設定ツール)] をクリックします。
以下のいずれかのS32K1 RTD 2.0.0用updatesite.zipを選択してインストールします。

最新のS32K1 RTDバージョンが通常推奨されます。ただし、リファレンス・ソフトウェアまたはプレミアム・ソフトウェアFreeRTOSLINスタックTCP/IPスタック構造コア・セルフテスト (SCST)車載用演算/モーター制御ライブラリ (AMMCLIB)S32K ISELEDなど)を使用する必要がある場合は、リリース・ノートに従って特定のバージョンのS32K1 RTDをインストールすることをお勧めします。

4.a) S32K1_S32M24Xリアルタイム・ドライバAUTOSAR 4.4 & R21-11バージョン2.0.0をダウンロードしてインストールします:SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_D2308_DS_Updatesite.zip

step4. Download SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_D2308_DS_Updatesite.zip.png

step4. Install S32K1 RTD 2.0.0.png

4.b) S32K1_S32M24Xリアルタイム・ドライバAUTOSAR 4.4バージョン2.0.0 P01をダウンロードしてインストールします:SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_P01_D2308_DS_Updatesite.zip

step4. Download SW32K1_S32M24x_RTD_4.4_R21-11_2.0.0_P01_D2308_DS_Updatesite.zip.png

step4. Install S32K1 RTD 2.0.0 P01.png

4.c) S32K1_S32M24Xリアルタイム・ドライバAUTOSAR R21-11バージョン2.0.0 P04をダウンロードしてインストールします:SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_2.0.0_P04_D2404_DS_updatesite.zip

Automotive SW - S32K1_S32M24x - Real-Time Drivers for Cortex-M.png

step4. Install S32K1 RTD 2.0.0 P04.png

アクティベーション |インストール |ライセンス |インストーラーのダウンロードSDK
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 04:13 AM
更新者: