*******************************************************************************
このデモアプリケーションの目的は、
MEM_InFls MCAL ドライバを S32K3x1 MCU で使用する方法を示すことです。
本例では、MEM_InFls ドライバを使用して、FLASH メモリアドレス 0x48_0000 に 128 バイトを書き込みます。
------------------------------------------------------------------------------
* テストハードウェア: S32K31XEVB‑Q100
* MCU: S32K311
* コンパイラ: S32DS 3.5
* SDK リリース: RTD 3.0.0
* デバッガ: PEmicro
* ターゲット: internal_FLASH
********************************************************************************
結果:--
FLASH 書き込み/消去コードが配置されている RAM 領域:--
RAM サイズの最大アドレスから 256 バイト下にコードを配置
0x20407DAA = 541097386
MAP ファイルおよびリンカ・ファイルによるフラッシュルーチン格納に必要な RAM サイズ:--
0x00406FF0 - 0x00406F78 = 120 バイト
S32K3 フラッシュメモリ用語 :--