1877894_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1877894_ja-JP

1877894_ja-JP

FP92 p119.288W8997、88W8987のFWクラッシュ、txpower.binファイルが含まれている場合、WiFiを起動するとクラッシュします。

HW:i.mx8mmまたはi.mx8mp、+ AW-CM358(88w8987)またはMurata 1YM(88W8997)

ソフトウェア:SDK 6.6.3
Wi-Fiの場合:
NXP EVKボードを試した
i.MX8ミリメートル
PCIE8997--16.92.21.p119.2-MM6X16437.p3-GPL-(FP92)
SD8987----16.92.21.p119.2-MM6X16437.p3-GPL-(FP92)
お客様側:
i.mx8mpカーネル:5.x
SD8997 ---- 16.92.21.p119.2-16.92.21.p119.2-MM6X16437.P3-GPL

参照バージョン:
試みた
i.MX8mm 6.1.22
SD8987----16.92.21.p76.5-MM5X16391.p3-GPL-(FP92)
PCIE8997--16.92.21.p84.4-MM5X16391.p3-GPL-(FP92)
このバージョンでは問題ありません。

ステップス:
1. conf を txpower bin に変換します (UM11490 を参照)。
./mlanutlmlan0 hostcmd txpwrlimit_cfg_8987.conf generate_raw
txpower.bin
又は
./mlanutlmlan0 hostcmd txpwrlimit_cfg_8997.conf generate_raw
txpower.bin

OK:この行なし:txpwrlimit_cfg = nxp / txpower.bin
NOK(ロードtxpower.bin直後のFWクラッシュ):この行を追加txpwrlimit_cfg=NXP/txpower.bin

/lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf にあります。

そして、
modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf

dmesg後のFWクラッシュ
txpwrlimit_cfg=NXP/txpower.bin

ログ共有:

NOKログ:
663_p1192_8987_fail.txt
663_p1192_8997_fail.txt

OK ログ:
663_p1192_8987_ok_noPwr.txt
663_p1192_8997_ok_noPwr.txt
6122_i.mx8mm_8987.txt
6122_p844_i.mx8mm_8997_noPwr_ok.txt
6122_p844_i.mx8mm_8997_withPwr_ok.txt

お客様は、必要に応じてログを共有できます。
p119.2以降に手順を変更する必要があるかどうかを確認してください
感謝。

日時:FP92 p119.288W8997、88W8987のFWクラッシュ、txpower.binファイルが含まれている場合、WiFiを起動するとクラッシュします。

ログを追加します。

カスタマーボード:i.mx8mpプラットフォーム
ソフトウェア:BSP 5.15.129
WiFiバージョンSD8997 ---- 16.92.21.p119.2-16.92.21.p119.2-MM6X16437.P3-GPL-(FP92)
モジュール:ムラタ 1YM

添付されたログ。
Logs.zip

日時:FP92 p119.288W8997、88W8987のFWクラッシュ、txpower.binファイルが含まれている場合、WiFiを起動するとクラッシュします。

さらに情報を追加します。
設定されている場合
ps_mode=2
auto_ds=2
同じ結果が得られました。

日時:FP92 p119.288W8997、88W8987のFWクラッシュ、txpower.binファイルが含まれている場合、WiFiを起動するとクラッシュします。

続き。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 02:21 PM
Updated by: