LX2160A上の10Gtekトランシーバーを使用したSFP +操作Hi,
「ethtool」コマンドを使用してVLANを設定しようとしていますが、以下に示すようにオフロードステータスに問題が発生しています。ここで、インターフェイスeth1は、背後に10Gbpsトランシーバーを備えたLX2160A SFP+ポートです。オフロードステータスが正しく機能していないだけでなく、「サポートされている情報」が適切に再ルーティングされていません。これをPHYのないシナリオと見なすべきかどうかは不明です。ただし、eth1 は下の 2 番目のブロックとして双方向に機能しています。ethtoolが不完全に動作すると予想されていますか?
ethtool 情報:
root@localhost:~# ethtool -K eth1 rxvlan on txvlan オン rx-vlan-offload を変更できません tx-vlan-offload を変更できません デバイスの機能を変更できませんでした root@localhost:~# ethtool eth1 eth1 の設定: サポートされているポート: [ ] サポートされているリンクモード:報告されていません サポートされているポーズフレームの使用:いいえ 自動ネゴシエーションをサポート:いいえ サポートされている FEC モード: 報告されていません アドバタイズされたリンク モード: 報告されません 宣伝されているポーズフレームの使用:いいえ アドバタイズされたオートネゴシエーション: いいえ アドバタイズされた FEC モード: 報告されません スピード:10000Mb / s デュプレックス:フル ポート:ツイストペア PHヤード:0 トランシーバー:内部 オートネゴシエーション:オフ MDI-X: 不明 検出されたリンク:はい root@localhost:~# ethtool -k eth1 eth1 の機能: rx-checksumming: オン tx-checksumming: オン tx-checksum-ipv4: オン tx-checksum-ip-generic:オフ[修正済み] tx-checksum-ipv6: オン tx-checksum-fcoe-crc:オフ[修正済み] tx-checksum-sctp:オフ[修正済み] scatter-gather: オン tx-scatter-gather:オン tx-scatter-gather-fraglist: オフ [修正済み] tcp-segmentation-offload: オフ tx-tcp-segmentation: オフ [修正済み] tx-tcp-ecn-segmentation: オフ [修正済み] tx-tcp-mangleid-segmentation: オフ [修正済み] tx-tcp6-segmentation: オフ [修正済み] generic-segmentation-offload: オン generic-receive-offload: オン large-receive-offload: オフ [固定] rx-vlan-offload: オフ [修正済み] tx-vlan-offload: オフ [修正済み] NTUPLE-filters: オフ [修正済み] receive-hashing: off [固定] HighDMA:オン rx-vlan-filter: オフ [修正済み] vlan-challenged:オフ[修正済み] tx-lockless:オン[修正済み] netns-local: オフ [修正済み] tx-gso-robust: オフ [固定] tx-fcoe-segmentation: オフ [固定] tx-gre-segmentation: オフ [修正済み] tx-gre-csum-segmentation: オフ [修正済み] tx-ipxip4-segmentation: オフ [固定] tx-ipxip6-segmentation: オフ [固定] TX-udp_tnl-セグメンテーション:オフ[固定] tx-udp_tnl-csum-segmentation: オフ [修正済み] tx-gso-partial: オフ [修正済み] tx-tunnel-remcsum-segmentation: オフ [修正済み] tx-sctp-segmentation: オフ [修正済み] TX-ESP-Segmentation: オフ [固定] tx-udp-segmentation: オフ [固定] tx-gso-list: オフ [修正済み] FCOE-MTU: オフ [修正済み] tx-nocache-copy: オフ ループバック:オフ[修正済み] RX-FCS:オフ[修正済み] RX-ALL:オフ[修正済み] tx-vlan-stag-hw-insert: オフ [修正済み] rx-vlan-stag-hw-parse: オフ [修正済み] rx-vlan-stag-filter: オフ [修正済み] L2-FWD-Offload: オフ [修正済み] hw-tc-offload: オン ESP-HW-Offload: オフ [修正済み] esp-tx-csum-hw-offload: オフ [修正済み] rx-udp_tunnel-port-offload: オフ [修正済み] tls-hw-tx-offload: オフ [修正済み] tls-hw-rx-offload: オフ [修正済み] RX-GRO-HW: OFF [修正済み] tls-hw-record: オフ [修正済み] rx-gro-list: オフ macsec-hw-offload: オフ [修正済み] |
ifconfig & ping:
root@localhost:~# ifconfig eth1 eth1: flags=4163 MTU 1500 INETの192.168.1.11ネットマスク255.255.255.0放送192.168.1.255 inet6 fe80::ac9e:13ff:feda:4258 prefixlen 64 scopeid 0x20 ether ae:9e:13:da:42:58 txqueuelen 1000 (イーサネット) RXパケット 184バイト 25480 (25.4 KB) RX エラー 0、ドロップ、0、オーバーラン、0、フレーム 0 TX パケット 13 バイト 1006 (1.0 KB) TX エラー 0、ドロップ、0 オーバーラン、0 キャリア、0、コリジョン 0 root@localhost:~# Ping 192.168.1.228 ピン192.168.1.228(192.168.1.228)56(84) バイトのデータ。 192.168.1.228 からの 64 バイト:icmp_seq=1 ttl=64 時間=0.236さん |
Thanskとよろしく。
Re:LX2160A上の10Gtekトランシーバーを使用したSFP +操作NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX、drivers/net/ethernet/freescale/dpaa2/dpaa2-eth.c のnetdev_initにサポートされている機能として記載されている必要があります。
NXPの最新SDKリリースで提供されているDPAA2 Linuxカーネルドライバーを確認しましたが、この機能はサポートされていません。
そのため、LX2160Aプラットフォーム上でコマンド「ethtool -K eth1 rxvlan on」を実行することは不可能です。