NTAG5は、強力なエネルギーハーベスティング機能(最大30mW)を提供します。便利なアプリケーションの1つは、スーパーキャパシタの充電であり、これは顧客のMCUやセンサーなどの電源として使用できます。
以下の一般的な回路図を参照してください。
インピーダンスチューニングにはC1とC1Pが使用されます。アンテナは通常、13.56MHz〜14MHzに調整されます。
R1 は、スーパーキャパシタの充電電流を制限するために使用されます。その値は選択したVOUT電圧によって異なりますが、最大出力電流は12.5mAであることに注意してください。
例えば。VOUT=2.4V、充電中= 10mA -> R1 = 240オーム
充電電流が高すぎたり、受信磁界の量が十分に高くない場合、VOUTが低下する可能性があることに注意してください。
D1は、次のように低ドロップダイオードである必要があります。RB520CS30L
使用スーパーキャップ:CPX3225A752D
一般に、タグとリーダー アンテナの形状を一致させるのが最善です。
最大の効率。リーダアンテナとタグアンテナの寸法に大きな違いがあると、結合係数が小さいため、通信性能とエネルギーハーベスティング性能が低下します。
スマートフォンとして、NFCアンテナはさまざまな寸法を持つことができます。1つのNFCタグアンテナを設計して、複数のスマートフォンに最高のパフォーマンスを提供するのは難しいかもしれません。
電話のNFCアンテナの寸法は、通常、約25 mm対20 mm(NFCフォーラムポーラークラス6)と50 mm対30 mm(NFCフォーラムポーラークラス3)です。
注:ただし、iPhoneなどでは異なる場合があります
そのため、お客様は、エナジーハーベスティングNTAG5リンク設計にNFCアンテナの次のフォームファクタを検討できます。
丸型NFCアンテナ用 ->外径は約25ミリメートル
Tomas Parizek
お客様アプリケーション・サポート