1860425_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1860425_ja-JP

1860425_ja-JP

PN7160 と STM32F7 MCU とのインターフェース (カード エミュレーション モード)

こんにちはチーム、

PN7160 NFC評価キットとSTM32F732 MCUをI2Cインターフェースを使用してカードエミュレーションモードでインターフェースしようとしています。私は汎用ライブラリのリソース(特にこのHWインターフェース)をWebで探しましたが、見つけることができませんでした。
コマンドシーケンスドキュメント、デモコード/ライブラリ、または利用可能な場合はその他のドキュメントを提供してください。
必要なことをしてください。

ありがとうございます

日時:PN7160 STM32F7カードエミュレーションモードでのMCUとのインターフェース*注: 開発キットとの HW 接続情報については、AN13288 を参照してください。日時:PN7160 STM32F7カードエミュレーションモードでのMCUとのインターフェース

提案をありがとう、私は私のSTM32アーキテクチャでライブラリコードをうまく移植することができます。
エミュレートされたタグ(ISO14443-4 Type A)を検出し、エミュレートされたタグをAndroidデバイスから読み取ることができますが、エミュレートされたタグを検出し、iPhoneでの読み取り/書き込み操作を行うことができません。カードエミュレーションモードでiPhoneでPN7160を使用できるように、プロジェクトの例で行う必要がある構成と変更を提供してください。

感謝。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 03:19 PM
Updated by: