S32K3X4EVB-T172が入荷しました。
質問1:S32DS3.5.9をインストールしようとしたとき、S32K3xx Development Packageは、S32 Design Studio Platform PackageとS32 Design Studio Platform Tools Packageしか表示SW32_S32DS_3.5.9_D2312.zipインストールできませんでした。
2.ソフトウェアの入手:2.2S32K3xx開発パッケージのインストール
「S32 Design Studio for S32 Platforms」ダイアログを開く (「ヘルプ」→メニュー → 「S32 Design Studio for S32 Platforms」について) には、次のように表示されます。
S32プラットフォーム用のS32デザインスタジオ
バージョン: 3.5
ビルド ID: 231219 (Update 9)
質問2:ステップ「2.4」でFreeMASTER 1.3.0 RTM(FMASTERSW32.exe)をすでにインストールしていますランタイムデバッグツールを入手してください」と表示されますが、S32DSの拡張機能とアップデートのダイアログ(S32DSの拡張機能とアップデート→ヘルプ→メニュー)で「FreeMASTERシリアルコミュニケーションドライバーバージョン1.3.0」をインストールできません。
エラーメッセージは次のように表示されます。
操作の詳細インストールされているソフトウェア:com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group 1.3.0.202312191400不足している要件:com.nxp.s32ds.s32k3.sdk.freemaster.feature.feature.group 1.3.0.202312191400には「org.eclipse.equinox.p2.iu」が必要です。com.nxp.s32ds.s32k3.dev.feature.feature.group 1.0.0'しかし、見つかりませんでした。
インストールの詳細:
パッケージ: Arm Embedded Processors 12.1 Build 1702 用 GDB クライアント。バージョン:1702;ビルドID:202309251304
パッケージ:S32 Design Studioプラットフォームパッケージ。バージョン: 3.5.9;ビルドID:202312191958
パッケージ: S32K3 RTD AUTOSAR R21-11 Version 3.0.0;バージョン:3.0.0;ビルドID:202303311831
パッケージ:S32K3。P01 RTD AUTOSAR R21-11バージョン3.0.0;バージョン:3.0.0;ビルドID:202304031555
パッケージ: GNU ARM PEMicro インターフェースデバッグサポート;バージョン: 5.1.7;ビルドID:202112141853
パッケージ:S32 Design Studioプラットフォームツールパッケージ。バージョン: 3.5.9;ビルドID:202312191958
パッケージ:Arm組み込みプロセッサビルド1620用のNXP GCC。バージョン:1620;ビルド ID: 202005201521
パッケージ: S32 Design Studio Debugger Core;バージョン: 3.5.9;ビルドID:202312191723
私はFreeMASTER 1.3.0 RTM(FMASTERSW32.exe)をインストールした後、SW32K3xx_S32DS_3.5.0_D2303.zipからS32K3xx開発パッケージをインストールしました(以前のバージョンのS32DS 3.5.3からアップロード)。