MATLAB MBD ツールボックスを使用してアプリケーションを S32K3X4EVB-T172 ボードにダウンロードする際にエラーが発生しましたMATLAB 2023aでNXP_MBDToolbox_S32k3xxバージョン1.4を使用して、S32K3X4EVB-T172ボードでサンプルs32k3xx_dio_s32ctを実行しようとしています。ハードウェア部と通信ポートを変更した後、「ターゲットにアプリケーションをダウンロード中に問題が発生しました」というエラーが発生しています。ランタイムエラーがあります。
エラーの詳細については、添付の写真を参照してください。