こんにちは。NX5P3090 USB 電源スイッチを使用しており、オープンドレインの FAULT 出力を、スイッチへの入力がない場合でも存在できる 1.8V 電源 (Vin=0V) にプルアップしたいと思います。Vin=0VのときにFAULTピンに1.8Vが存在すると(47kΩのプルアップを介して)、スイッチに望ましくない動作が発生しますか?このピンには 6V の絶対制限があるように見えますが、これが Vin=0V のときに適用されるかどうかは私にはわかりません。ありがとうございます。-ジェイソン
わかりました。ありがとう。 -ジェイソン