1841503_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1841503_ja-JP

1841503_ja-JP

RT1170: MIPI ディスプレイのセットアップ [DPHY PLL がロックされない]

Hello,

私は、emwin_gui_demoプロジェクトの概念を取得して、ボードに接続されたRK055HDMIPI4MA0 MIPIディスプレイを備えたカスタムPCBA(RT1172AVM8A MCU @ 800 MHz)で実行しようとしています。RT1170 EVKBはRT1176DVMAA 996MHzで動作していることを知っています。

カスタムPCBAで見ている主な問題は、RT1170 EVKBの例と同じパラメータで設定された後、DPHY PLLが関数呼び出しDSI_InitDphy()[BOARD_SetMipiDsiConfigによって呼び出される]内でロックされないことです。

mipiDsiDpiClkFreq_Hz        = ~59MHz (58,666,666 Hz)
mipiDsiDphyBitClkFreq_Hz = ~792 MHz (791,999,991 Hz)
mipiDsiTxEscClkFreq_Hz    =  16 MHz
mipiDsiDphyRefClkFreq_Hz = 24 MHz

lsrbigfoot_0-1712352183040.png

興味深いのは、RT1170 EVKBがDSI_InitDphy()呼び出しを実行し、mipiDsiDphyBitClkFreq_Hzを正確に792MHzに変更することです。

ただし、カスタム ボード DSI_InitDphy() の場合、デバッガーでは outputPllFreq が 792 MHz に修正されているように見えますが、ロック待ちループでハングします。

通常、DPHY PLL がロックされない原因は何ですか。
DPHY をロックするには、RT1172AVM8A が 800MHz で動作する別の DSI 周波数セットを使用する必要がありますか?

日時:RT1170:MIPIディスプレイのセットアップ[DPHY PLLがロックしない]

アップデートを提供するために、リファレンス クロックの別のルート クロック コンフィギュレーションを試した後、DPHY PLL をロックしました。

  • 変更前:OSC 24 MHz / 1 [NXP EVKBで使用]
  • 変更後:ビデオPLL (960 MHz) / 40 [カスタムPCBA]
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:13 AM
更新者: