S32K3_T_BOX_LWIP_for_S32K3.zipを使用してS32K3-T-BOXをテストしました。S32K3 RTD RTM2.0.0とFreeRTOS2.0.0をインストールしましたが、TCPIP RTM 1.0.1HF1をインストールできません(S32K3 RTD RTM2.0.1 をインストールするように求められます。
ただし、NXP WEB でサポートされるコードは S32K3 RTD RTM2.0.0 に依存します。
nxp ウェブ上で TCPIP RTM 1.0.1 without HF1 が見つかりません。TCPIP RTM 1.0.1HF1 しかありません。
S32K3 RTD RTM2.0.1 または HF1 なしの TCPIP RTM 1.0.1 に基づくコードを提供できますか?
こんにちは@xMaryAES 、
サポートチケットを通じてサポート CASE を入力してください。
こんにちは@Julián_AragónM 、
HF1 なしの TCP/IP RTM 1.0.1 も共有していただけますか。または、どこで見つけられるか教えていただけますか。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
こんにちは@Julián_AragónM 、
S32K3 RTD RTM2.0.0 と互換性のある HF1 なしの TCP/IP RTM 1.0.1 を共有していただけますか?
よろしくお願いいたします。
T1AES
hf1 なしの S32K3 TCPIP RTM 1.0.1 を送っていただけますか?ありがとう。
こんにちは@SCoder41さん、
Flexera での可視性についてはわかりませんが、HF1 なしの TCP/IP RTM 1.0.1 の UpdateSite を記載したプライベート メッセージを送信しました。
よろしくお願いします、
ジュリアン