MCUXpresso IDE v11.8.1(ビルド1197)が利用可能になりました。
こちらは、前回のMCUXpresso IDE v11.8.0リリースを基にしたメンテナンス・リリースであり、この新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることを既存ユーザーにお勧めします。
インストーラーのダウンロード
全プラットフォーム向けインストーラをダウンロードするには、当社のダウンロード・サイトに以下のリンクからログインしてください。
ドキュメント
最新ユーザーガイドおよびその他のドキュメントに補足情報が掲載されています。これらドキュメントには、「IDEのヘルプ・メニュー」から利用可能な内蔵ヘルプ・システムから、およびインストレーション・ディクショナリ内からPDFフォーム形式でアクセス可能です。
今後のリリースの通知
今後のリリースに関する通知を受け取るには、こちらのリンクをフォローしてください:MCUXpresso IDE - リリース履歴
変更の概要 - バージョン11.8.1 - 2023年10月
- アップグレード:新しいSEGGER J-Linkソフトウェア(v7.92l)。
- アップグレード:新しいPEmicroプラグイン(v5.7.3)。
- 追加:i.MX RT1180デバイスおよびMIMXRT1180-EVKボードのサポート。
- 追加: KE1xZ512 デバイスおよび X-FRDM-KE17Z512 ボードのサポート。
- 追加:MCXA153デバイスおよびFRDM-MCXA153ボードのサポート。
- 改善:[ツールチェーン統合]サポートされているコンパイラ方言のリストにC++20とC++23のエントリを追加。
- 修正済み:[デバッガー][RW61x] セキュアプロジェクトがフラッシュにある場合、SYSRESET後にConnectスクリプトが停止しない問題を修正しました。
- 修正:[Flashプログラマ]Flashブランク・コマンドに関連するいくつかの問題を修正。
- 修正:[SDK統合]デバイス・パッケージを変更する際に、デバイス固有のプリプロセッサ定義が考慮されない問題を修正。
既知の問題
- 詳細なリストについては、インストール・レイアウトのKnownIssues.txtファイルを参照してください。