1679894_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1679894_ja-JP

1679894_ja-JP

U-bootにi.MX93 LVDSドライバを追加
 

はじめに


プラットフォーム: i.MX93 EVK

Uboot: origin/lf_v2022.04(lf-6.1.1-1.0.0)

i.MX93のLVDS設計とメディアブロック制御は、i.MX8MPlusと非常によく似ています。この記事では、U-bootにおいてドライバを実装します。

U-bootにadp5585のPWMドライバを実装する、0001-Add-fake-adp5585-pwm-driver.patchを適用する必要があります。これは、PWMドライバフレームワークのみを実装するフェイクのPWMドライバです。現時点では、PWM値を使用して明るさを調整することはできませんが、バックライトを有効にするにはこれで十分です。

その後、0002-Add-imx93-lvds-and-panel-driver.patch を適用してください。このパネルにはNXPのロゴが表示されます。

https://www.nxp.com/design/development-boards/i-mx-evaluation-and-development-boards/dy1212w-4856:DY...


ポーティングに関するヒント


1. drivers/video/simple_panel.c でパネルのタイミングを変更します。

/* define your panel timing here and
 * copy it in simple_panel_get_display_timing */
static const struct display_timing boe_ev121wxm_n10_1850_timing = {
	.pixelclock.typ		= 71143000,
	.hactive.typ		= 1280,
	.hfront_porch.typ	= 32,
	.hback_porch.typ	= 80,
	.hsync_len.typ		= 48,
	.vactive.typ		= 800,
	.vfront_porch.typ	= 6,
	.vback_porch.typ	= 14,
	.vsync_len.typ		= 3,
};

static int simple_panel_get_display_timing(struct udevice *dev,
					    struct display_timing *timings)
{
	memcpy(timings, &boe_ev121wxm_n10_1850_timing, sizeof(*timings));

	return 0;
}

2.VIDEO_PLLを変更する

VIDEO_PLLは、ピクセルクロックの7倍になります。デフォルトパネルの場合、ピクセルクロックは71.143MHzで、VIDEO_PLLは498MHzです。

static struct imx_fracpll_rate_table imx9_fracpll_tbl[] = {
	FRAC_PLL_RATE(1000000000U, 1, 166, 4, 2, 3), /* 1000Mhz */
	FRAC_PLL_RATE(933000000U, 1, 155, 4, 1, 2), /* 933Mhz */
	FRAC_PLL_RATE(700000000U, 1, 145, 5, 5, 6), /* 700Mhz */
	FRAC_PLL_RATE(498000000U, 1, 166, 8, 0, 1),/* rate, rdiv, mfi, odiv, mfn, mfd */
	FRAC_PLL_RATE(484000000U, 1, 121, 6, 0, 1),
	FRAC_PLL_RATE(445333333U, 1, 167, 9, 0, 1),
	FRAC_PLL_RATE(466000000U, 1, 155, 8, 1, 3), /* 466Mhz */
	FRAC_PLL_RATE(400000000U, 1, 200, 12, 0, 1), /* 400Mhz */
	FRAC_PLL_RATE(300000000U, 1, 150, 12, 0, 1),
};

3. dts の lcdif ノードを変更します。

<498000000>, <71142857>, <400000000>, <133333333>;

 &lcdif {
 	status = "okay";
-	assigned-clock-rates = <484000000>, <121000000>, <400000000>, <133333333>;
+	assigned-clock-rates = <498000000>, <71142857>, <400000000>, <133333333>;
 };
 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 12:03 AM
Updated by: