1659658_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1659658_ja-JP

1659658_ja-JP

S32K3xx用NXP Model-Based Design Toolbox - バージョン1.4.0

製品リリースのお知らせ

オートモーティブ・プロセッシング

NXPモデルベース設計ツールボックス

S32K3xx用 - バージョン 1.4.0RFP

Irina_Costachescu_0-1685433654274.png


NXP SemiconductorsのModel-Based Design ToolsチームのAutomotive Processingは、S32K3xx用Model-Based Design Toolboxバージョン1.4.0のリリースを発表いたしました。このリリースでは、NXP S32K3xx自動車用マイクロプロセッサ向けに、MATLAB/SimulinkからS32K3xx 周辺機器およびアプリケーションのプロトタイピング用の自動コードを生成することをサポートしています。この新製品は、S32K310、S32K311、S32K312、S32K314、S32K322、S32K324、S32K328、S32K338、S32K341、S32K342、S32K344、S32K348、S32K358、S32K396のMCUとその一部の周辺機器をRTD MCALコンポーネント(ADC、PWM、MCL、DIO、CAN、SPI、UART、LIN、GPT)に基づいて追加でサポートします。BMSアプリケーション開発を可能にするために、ツールボックスはMC33775AおよびMC33772Cのバッテリ・セル・コントローラ(およびMC33665PHY)のサポートを提供します。このリリースでは、RTD、AMMCLib、MATLABのサポートも最新バージョンに更新しました。製品には、サポート対象のすべての機能を含む120を超える例が付属しています。これには、バッテリー・セル・コントローラー(BCC)とモーター制御のデモも含まれます。


対象読者:

この製品は、Automotive SW – S32K3標準ソフトウェア・パッケージの一部です。


FlexNetの場所:

https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?element=14146527


テクニカル・サポート:

S32K3xx用NXPモデルベース設計ツールボックスの問題は、NXPモデルベース・デザイン・ツール・コミュニティ・スペースを通じて追跡されます。

https://community.nxp.com/community/mbdt

 

リリース内容

  • NXP S32K3xx派生製品用MATLAB ®からの自動Cコード生成:
    • S32K310
    • S32K311
    • S32K312
    • S32K314
    • S32K322
    • S32K324
    • S32K328
    • S32K338
    • S32K341
    • S32K342
    • S32K344
    • S32K348
    • S32K358
    • S32K396

  • 次の周辺機器(MCALコンポーネント)のサポート:
    • ADC
    • PWM
    • MCL
    • LIN
    • CAN
    • SPI
    • UART
    • GPT
    • DIO

  • ボード初期化:

S32K3xx用モデルベース設計ツールボックスは、ボード初期化ウィンドウで設定されたとおりに、コンポーネントの周辺機器の初期化関数呼び出しを生成します。ツールボックスは、クロックを初期化するための関数呼び出しを含むデフォルトの構成を提供し、その後にピンが続き、モデルに関連するプロジェクトで設定された残りの周辺機器のカスタム順序が続きます。さらに、ツールボックスには、初期化シーケンスを保存してファイルにエクスポートするオプションがあり、後で他のモデルでも使用できるようにすることができます。この方法により、他のモデルにも適用できる場合でも、ボードの初期化シーケンスを一度だけカスタマイズすることが可能です。そのようなファイルは、外部ボード初期化テンプレートとしてインポートできます。

Irina_Costachescu_1-1685433654451.png
  • カスタム・リンカー・ファイルとスタートアップ・コード:

ツールボックスでは、ビルド・プロセス中に使用するカスタム・リンカー・ファイルとスタートアップ・コードを選択することができます。カスタム・リンカーを使用チェックボックスまたはカスタム・スタートアップ・コードを使用チェックボックスをオンにすると、この機能が有効になり、ユーザーは特定のファイルを参照できるようになります。

Irina_Costachescu_2-1685433654643.png
  • 参照された構成のサポート

S32K3xx用モデルベース設計ツールボックスでは、ユーザーがアプリケーションの構成を複数のモデルと共有できるようにするSimulink機能である参照構成の使用が可能になります。

Irina_Costachescu_3-1685433654840.png
  • MC33775AおよびMC33772Cバッテリー・セル・コントローラとMC33665PHYのサポート

ツールボックスは、MC33775A、MC33772C、およびMC33665をサポートします。MC33775AとMC33772Cは、車載アプリケーション向けに設計されたリチウムイオン・バッテリー・セル・コントローラICで、差動セル電圧とバッテリー温度のADC変換を行います。一方、MC33665は、高速絶縁通信ネットワークを介してマイクロコントローラとバッテリー・セル・コントローラを接続するために設計されたトランシーバーの物理層トランス・ドライバーです。S32K3用MBDTに付属するすぐに実行可能な例では、MC33665トランシーバーを介してS32K344とMC33775AおよびMC33772Cの間で通信する方法を示しています。MC33775Aの場合、例では一次チェーンおよび二次チェーンの変換を実行し、MC33775Aからセル電圧の変換結果を読み取るようにバッテリー・セル・コントローラを構成する方法を示しています。MC33772Cの場合、例では電流を読み取るようにバッテリー・セル・コントローラを構成する方法を示しています。変換されたすべての値は、FreeMASTERアプリケーションを通じてユーザーに表示されます。


Irina_Costachescu_4-1685433654990.png

  • AUTOSARブロックセット(SW-C デプロイメント)のサポート
  • 新しいRTDバージョンがサポートされました(3.0.0)
  • 2つの動作モード:を提供:
    • ベーシック – 周辺機器用に事前設定された構成を使用。ハードウェアの迅速な評価とテストに役立ちます
    • アドバンスド – S32 Configuration ToolsまたはEB Tresosを使用して周辺機器/ピン/クロックを構成
  • 車載用数値演算およびモーター制御ライブラリ・リリース 1.1.32を統合:

車載用数値演算およびモーター制御関数ライブラリ v1.1.32のすべての関数はシミュレーションおよび組み込みターゲットコード生成のためのブロックとしてサポートされています。

Irina_Costachescu_5-1685433655051.jpeg
  • FreeMASTERの統合

ツールボックスがリアルタイム・データ視覚化ツールとどのように相互作用するか、また組み込みソフトウェア・アプリケーションのチューニングにどのように使用できるかを示すために、いくつかのSimulinkサンプル・モデルと関連するFreeMasterプロジェクトを提供しています。

Irina_Costachescu_6-1685433655171.png
  • MATLABバージョンのサポート

次のMATLABバージョンのサポートが追加されました:

  • R2021a
  • R2021b
  • R2022a
  • R2022b
  • R2023a

  • S32Design Studioの統合

ユーザーがSimulinkから生成されたコードをエクスポートし、S32Design Studioに直接インポートするための簡単なメカニズムを提供します。この機能は、モデルを既存のプロジェクトに統合する必要がある場合やデバッグの目的で役立ちます。

Irina_Costachescu_7-1685433655641.png
  • カスタム既定プロジェクト構成のサポート

ツールボックスは、ユーザーがカスタムのデフォルト・プロジェクト構成を作成するためのサポートを提供します。カスタム・ボード設計を行う際に非常に役立ちます。構成を一度だけ作成すれば済みます。カスタム・デフォルト・プロジェクトとして保存された後、開発中のすべてのモデルに使用することができます。

Irina_Costachescu_8-1685433655735.png
  • コンポーネントをデフォルト設定に復元するためのサポート

ツールボックスを使用すると、ユーザーはコンポーネントの構成(EB Tresos構成ツールを使用するモデルの場合)を、モデルが使用するデフォルト設定テンプレートに対応する設定に復元することができます。これにより、変更(加えられた場合)をデフォルト値に戻すことが可能です。

Irina_Costachescu_9-1685433655835.png
  • シミュレーションモード:

当社は以下のシミュレーション・モードをサポートしています(それぞれが検証と確認に役立ちます):

  • ソフトウェア・イン・ループ(SIL)
  • プロセッサー・イン・ループ(PIL)
  • 外部モード

Irina_Costachescu_10-1685433655867.jpeg
  • サポートされているすべての周辺機器/機能の例:

120以上の例を追加しました。次のような例が含まれています:

    • バッテリー・マネジメント・システム例
    • モーター制御アプリケーション(S32K396上のeTPUの例を含む)
    • 通信(LIN、SPI、CAN、UART)
    • AMMCLib
    • タイマー制御(GPT)
    • DIO
    • FreeMASTER
    • SIL/PIL/外部モード

新しい機能の詳細、特徴、使用方法については、添付のリリース・ノート・ドキュメントを参照してください。

MATLAB®の統合

NXPモデルベース設計ツールボックスは、MATLAB®およびSimulink®のエクスペリエンスを拡張し、NXPのS32K3xx MCUおよび評価ボード・ソリューションをすぐに評価して使用できるようにします:

   

Irina_Costachescu_11-1685433656701.png

対象者

このリリース(1.4.0)は、技術デモンストレーション、評価目的、およびS32K3xx MCUと評価ボードのプロトタイピングを目的としています。

 

便利なリソース

例、トレーニング、サポート:https://community.nxp.com/community/mbdt


Irina_Costachescu_12-1685433656705.jpeg



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-04-2026 11:08 PM
更新者: