S32DS 3.4 と統合するための RTM4.0.3 の zip ファイルが見つかりません。
RTM4.0.3-> .exeファイルはnxpサイトで入手可能ですが、統合できません。
どうか助けてください。
よろしくお願いします!
こんにちは、VaneBさん
パッケージが「拡張機能と更新」にリストされていないことを意味していると思います。私もこの問題に直面しています。別のサイド更新サイト アドレスを追加して、リストに表示する必要がありますか?それはどの住所でしょうか?
よろしくお願いいたします
フイブ
マイリスト:
` RTM 4.0.3 ` がCAN見つかりません
ダウンロードリンクか正式なリリースを教えていただけると助かります
または、以前のRTMに合わせて.mexファイルをダウングレードする方法を教えてください
製品情報
S32 Design Studio IDE
バージョンを選択してください。
バージョン切り替え 拡張説明 説明 利用可能日
2.2.2 S32 Design Studio for ARM v2.2 アップデート 2 Arm®用のS32 Design Studioは、オートモーティブおよび超信頼性Armベースのマイクロコントローラ向けの補完的な統合開発環境(IDEs)です。2023年12月15日 ダウンロードログ 3.5.3 S32 プラットフォーム用 S32 デザインスタジオ v.3.5 アップデート 3 2023年11月3日 ダウンロードログ 3.5.2 S32 プラットフォーム用 S32 デザインスタジオ v.3.5 アップデート 2 2023年11月3日 ダウンロードログ 3.5 S32 プラットフォーム用 S32 デザインスタジオ v.3.5 2022年7月29日 ダウンロードログ 3.4 S32 プラットフォーム用 S32 デザインスタジオ v.3.4 2020年12月21日 ダウンロードログ 2.2 Arm 用 S32 Design Studio v2.2 Arm®用のS32 Design Studioは、オートモーティブおよび超信頼性Armベースのマイクロコントローラ向けの補完的な統合開発環境(IDEs)です。2020年1月29日 ダウンロードログ
こんにちは@Mehnoor
拡張機能とアップデートを使用して、S32DS 3.4 にS32K1xx RTM 4.0.3 用の最新の S32 SDKsをインストールしてください。
BR
ヴェインB