1479086_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1479086_ja-JP

1479086_ja-JP

例MPC5746R DSPI_serialization S32DS。パワー.2.1

********************************************************************************
*詳細な説明:
※例では、基本的な初期化を行い、PLLを最大許容周波数までセットアップします。
*周辺機器、GPIOピンのセットアップクロック。
* DSPI_M1はマスターとして設定され、DSI機能はeTPUチャネルをシリアル化するように構成されています。
*出力。eTPU から DSI へのルーティングは、SIU 設定によって行われます。
*ユーザーは、スコープまたはロジックアナライザでSPI波形を確認できます。
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC5746R-252DC、MPC57xxマザーボード
※MCU:SPC5746RMMT5 CTQG1740 1N83M HKBGCTB
* Fsys:PLL 200MHz
*デバッガ:Lauterbach Trace32
*対象:internal_FLASH、RAM
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-フロー制御なし
* EVB接続:以下のピンをスコープまたはロジックアナライザに接続します
・PA7:DSPI_M1 SOUT(マザーボードピンPP[7])
・PA9:DSPI_M1 SCLK(マザーボードピンPP[9])
※PA13:DSPI_M1 CS0(マザーボードピンPP[13])
********************************************************************************

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 12:23 PM
更新者: