EV/HEV(電気自動車/ハイブリッド車)は非常に大きなトレンドであり、NXPが注力している分野です。Eコンプレッサコントローラは従来の車両と比べて、EV/HEVに特有の重要かつ追加のコンポーネントです。S32K14xは、主流のEコンプレッサ用途に最適な製品です。自動車向けE-コンプレッサ用途でもお客様の開発期間を短縮するため、S32K142-ECCリファレンス・デザイン・ボードを開発しました。実際、S32K142-ECCはEコンプレッサに適しているだけでなく、自動車業界における他の高電圧 PMSM/BLDC用途でも利用可能です。
このRDB(リファレンス・デザイン・ボード)のハードウェアは、NXP S32K142の高性能車載グレードMCUとUJA1075A SBC(システム・べース・チップ)をベースとしており、以下の機能を提供します。
◼ 最大400Vの高電圧および最大3.7kWのBLDC/PMSMアプリケーションをサポートします。
◼ SBC、IPM、MCUの電源用に高電圧絶縁型12V電源をサポートします。
◼ ハードウェアは、シングルシャント、デュアルシャント、トリプルシャントの3種類の電流サンプリングソリューションをサポートします。ソフトウェアはV1.0でデュアルシャントをサポートします。
◼ UV、OV、OT、OC、ショート、ストール検出などをカバーする複数の診断と保護をサポートします。
◼ CAN/LIN/FreeMASTERからの速度/制御コマンドをサポートします。
◼ 安全のために外部ウォッチドッグをサポートします。
RDBハードウェアシステムのブロック図は以下の通りです。
S32K142-ECC RDBのソフトウェアパッケージを使用することで、ユーザーはS32K142ベースの高電圧eコンプレッサーモーター制御性能をすぐに評価し、一般的な高電圧モーター制御ハードウェアプラットフォームとして独自のeコンプレッサーモーター制御製品のプロトタイプを構築することができます。
このソフトウェアパッケージには、以下の機能が含まれます。
◼ FreeMASTER CAN/UARTによるEコンプレッサ制御をサポート
◼ CAN DBCファイルによるEコンプレッサの速度制御および状態フィードバックをサポート
◼ 低速トルク補償、MTPA、2段階電流アライメント、強化されたATOなどの高度なモータ制御アルゴリズムを実装し、モータの堅牢な始動と高効率を確保
◼ 豊富なモータ制御診断と保護機能をサポート(OV、UV、OC、OT、ストール、欠相など)
◼ S32DS IDEおよびIAR for ARM IDEプロジェクトを提供し、U-MultilinkとJ-LINKデバッガをサポート
当社には S32K142-ECC RDB が数個在庫されています。プロジェクトがあり、評価用に RDB が必要な場合は、お近くの NXP または NXP販売代理店のFAE、営業およびマーケティング部門にお問い合わせください。
技術的なサポートが必要な場合は、[email protected]にお問い合わせください。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
Raymond