1372804_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1372804_ja-JP

1372804_ja-JP

HCP - Videos

このページでは、HCP 製品ファミリに関連するすべての Model-Based Design Toolbox ビデオをまとめています。

Simulink® を使用した NXP の S32R41 プロセッサへのレーダー アプリケーションの展開

録画へのリンクはこちら

このウェビナーでは、Radar Toolbox、Simulink® 、Embedded Coder® を使用して、範囲と速度の推定のためのレーダー信号処理アルゴリズムのCコードを生成し、それらをNXP®の高分解能レーダー用S32R41高性能プロセッサに展開する方法を示します。MathWorks のレーダー サンプル モデルに基づいて、Embedded Coder を使用して最適化された C コードを生成し、S32R41 プロセッサのプロセッサインザループ (PIL) モードで実行します。

コード生成ワークフローでは、NXPのモデルベースデザインツールボックス(MBDT)を使用し、NXPのMCUおよびプロセッサ上で複雑なアプリケーションを実行するために必要なすべてのソフトウェアを構成および生成するための統合開発環境とツールチェーンを提供します。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 12:30 PM
更新人: