1310248_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1310248_zh-CN

1310248_zh-CN

有抗阳光照射的压力传感器吗?

Hello

我正在寻找一种最小读数为 30 kPa(或更小)、具有日光抗扰性的恩智浦压力传感器,但没有找到。

众所周知,大多数压力传感器都存在对阳光敏感的问题。

问候和感谢


压力传感器Re: Any pressure sensor with sunlight immunity?

你好,尼古拉、

感谢您提供更多详情。我需要联系应用工程师,请他提供建议。他们总是要求提供案件的详细信息。尤其是年卷。能否请您提供?

客户:FUNDACIóN ANDALUZA PARA EL DES.AEROESPACIAL
最终客户:?

最终应用: ?
国家:西班牙西班牙
年销售量:?

致以最崇高的敬意

约瑟夫

Re: Any pressure sensor with sunlight immunity?

我需要绝对气压传感器。我想使用 FXPS7115DS4T1,因为数据表中没有任何关于日光的警告。其他数据表对阳光发出警告,称"传感器芯片对光线照射敏感。通过端口孔直接照射光线会导致压力测量的准确性发生变化。在正常运行时,应避免将其暴露在端口上。"- FXPQ3115BV

但是,FXPS7115DS4T1 并非对此一无所知。

Re: Any pressure sensor with sunlight immunity?

你好,尼古拉、

我们拥有大量的压力传感器产品组合。请参见此链接。您需要气压传感器还是差压/压力表类型的传感器?

遗憾的是,我们的压力传感器没有经过抗阳光测试,如果压力传感器长期暴露在阳光直射下,我们无法保证其长期可靠运行。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-04-2026 09:09 AM
更新人: