1305564_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1305564_ja-JP

1305564_ja-JP

eIQ Toolkit for MCU - 入門ラボ

eIQ Toolkitを使用すると、直感的なGUI(eIQ Portalと呼ばれる)と開発ワークフロー・ツール、およびeIQ MLソフトウェア開発環境の一部としてのコマンド・ライン・ホスト・ツール・オプションを利用して、機械学習の開発を行うことができます。 開発者は、MLモデルの作成、最適化、デバッグ、エクスポートに加え、データセットやモデルをインポートし、ニューラル・ネットワーク・モデルとMLワークロードを迅速にトレーニングして展開できます。

eIQ ポータルは、TensorFlow Lite やマイクロコントローラ用TensorFlow LiteなどのeIQ推論エンジンにシームレスにフィードする出力TensorFlow Liteモデルを提供します。Model Runner というツールを使用することで、eIQ Toolkit は i.MX RT および i.MX デバイス上のニューラルネットワークアーキテクチャを最適化するための実行時インサイトを生成することができます。

これらのラボでは、eIQ Portal の使用方法について説明します。以下の順序で行うことをお勧めします。

  • データインポートラボ
  • モデルランナーラボ

ラボは、FRDM-MCXN947およびi.MX RT1170-EVKを使用することを想定して作成されていますが、他のeIQサポート・デバイスを使用することもできます。

  • MCX N
  • i.MX RT1050
  • i.MX RT1060
  • i.MX RT1064
  • i.MX RT1160
  • i.MX RT1170
  • i.MX RT1180
  • i.MX RT500
  • i.MX RT600

eIQ Toolkitに含まれるTime Series Studioツールの詳細については、Time Series Studioラボ・ガイドをご覧ください。

ために

i.MX RT
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-11-2026 10:31 PM
更新人: