1225203_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1225203_ja-JP

1225203_ja-JP

PN7462インターフェース構成

Overview


PN7462ファミリは、高性能と低消費電力を提供する32ビットArm® Cortex-M0®ベースのNFCマイクロコントローラで構成されています。NFCが統合されているため、この製品が使用されるアプリケーションの多くでは、データまたは命令を送信するために、一部のコントローラー間での対話が必要です。この場合、ボードはNFCデバイスを読み書きするためのデバイスとして機能します。


OM27462CDKP-2

必要な材料

OM27462CDKP:NFCコントローラ開発キット 
MCUXpressoソフトウェアとツール 

ステップバイ ステップ

  1. MCUXpressoをダウンロード
  2. 添付ファイルをダウンロードして解凍しますattach.png
  3. MCUXpressoでプロジェクトを開くopen.png
  4. 構築するbuild.png
  5. LPC LinkをPN7462カードに接続します108e6865-92b5-478b-8ec9-7cfdf0be3217.jpg
  6. 2枚のカードをPCに接続します
  7. プロジェクトのデバッグ
  8. GPIO 4 と 5 を使用してインターフェイスを選択interface.png
  9. GPIO 6、7、8を使用して操作モードを選択しますoperation.png
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:15 AM
更新者: