NXP 在为汽车和航空航天应用提供解决方案方面拥有悠久的历史。
许多此类解决方案也适用于快速发展的移动机器人领域。无论您的系统是在地面、海底还是空中运行,恩智浦都能提供完整的传感器、控制器和通信解决方案。
NXP ®交通系统通信处理解决方案从 MCU 扩展到多核 MPU。该应答器旨在提供高性能和高可靠性。
其用户友好的界面可以直观地处理 AIS A 类提供的复杂功能。该解决方案将涵盖车辆、船舶和飞行应用的广泛用途。该解决方案基于i.MX RT技术。
用于连接车辆或运输系统内的功能模块并将其连接到外部网络的解决方案。一些应用如下:
| 类别 | MCU |
| 产品网址 1 | i.MX RT1050 跨界 MCU,搭载 Arm ® Cortex ® -M7 内核 |
| 产品描述 1 | i.MX RT1050 是业界首款跨界MCU,兼具应用处理器的高性能与高度集成,以及微控制器的易用性和实时功能。 |
| 产品网址 2 | K22_120:Kinetis ® K22-120 MHz,经济高效,全速 USB 微控制器 (MCU),基于 Arm ® Cortex ® -M4 内核 |
| 产品描述 2 |
Kinetis ® K22 MCU 已针对需要低功耗灵活性和处理效率的成本敏感型应用进行了优化。 |
| 类别 | 以太网PHY |
| 产品URL | TJA1101:第二代以太网PHY收发器 - 符合IEEE 100BASE-T1标准 |
| 产品描述 |
TJA1101是一款高性能单端口、符合IEEE 100BASE-T1标准的以太网PHY收发器。 |