恩智浦智能放大器釆用片上DSP,是一个高效的升压D类音频放大器,具有先进的SpeakerBoost声学增强和保护算法,提供温度和漂移保护 内部自适应DC-DC转换器提高了电源电压,为大幅改善音质提供了充足的空间。
恩智浦产品组合为多媒体和显示应用提供高性能、低功耗、可扩展、安全可靠的多核解决方案。
该解决方案基于 i.MX 8M 系列 MCU。该应用处理器提供业界领先的音频、语音和视频处理。
| 类别 | MPU |
| 产品URL | i.MX 8M系列 - Arm ® Cortex ® -A53、Cortex-M4、音频、语音、视频 |
| 产品描述 | 基于 Arm ® Cortex ® -A53 和 Cortex-M4 内核的 i.MX 8M 系列应用处理器为应用程序提供业界领先的音频、语音和视频处理。 |
| 类别 | 无线连接 |
| 产品网址 1 | QN9090/30(T):低功耗蓝牙 MCU,配备 Arm ® Cortex ® -M4 CPU、节能功能、模拟和数字外设以及 NFC 标签选项 |
| 产品描述 1 | QN9090 和 QN9030 是 QN 系列低功耗蓝牙设备中的最新微控制器,可实现超低功耗,并集成 Arm ® Cortex ® -M4 CPU 以及全面的模拟和数字外设组合。 |
| 产品网址 2 | 88W8987:2.4/5 GHz 双频 1x1 Wi-Fi ® (802.11ac) + 蓝牙®解决方案 |
| 产品描述 2 | 恩智浦88W8987是高度集成的Wi-Fi(2.4/5GHz)和蓝牙单芯片解决方案,专为满足超高吞吐量(VHT)产品的速度、可靠性和质量要求而设计。 |
| 产品网址 3 | NTAG I2C plus:具有 I2C 接口的 NFC Forum Type 2 标签 |
| 产品描述 3 | NTAG I2C +将无源NFC接口与接触式 I2C接口结合在一起。 |
| 类别 | 电源管理 |
| 产品网址 1 | TEA1833LTS: GreenChip SMPS控制IC |
| 产品描述 1 | TEA1833LTS是一款用于返驰拓扑结构的低成本开关电源(SMPS)控制器芯片。 |
| 产品网址 2 | PCA9450: 适用于 i.MX 8M Mini/Nano/Plus 的电源管理 IC (PMIC) |
| 产品描述 2 | PCA9450是一款单芯片电源管理IC(PMIC),为单芯锂离子电池和锂聚合物电池便携式应用以及5V适配器非便携式应用中的i.MX 8M系列处理器提供支持。 |
| 类别 | 射频放大器 |
| 产品URL | BGS8324: WLAN LNA + 开关 |
| 产品描述 | BGS8324 也称为 WLAN3001H,是一款用于蓝牙路径和传输路径的完全集成的低噪声放大器 (LNA) 和 SP3T 开关。 |
| 类别 | 外设 |
| 产品网址 1 | PCT2075:I2C 总线 Fm+,精度为 1 摄氏度,数字温度传感器和热看门狗 |
| 产品描述 1 | PCT2075 是一款温度数字转换器,在 -25 °C 至 +100 °C 范围内具有 ±1 °C 的精度。 |
| 产品网址 2 | PCA9955BTW: 16通道Fm+ I²C总线57 mA/20 V恒流LED驱动器 |
| 产品描述 2 | PCA9955B是由I2C总线控制的16通道恒流LED驱动器,尤其适合对娱乐产品的57 mA红色/绿色/蓝色/琥珀色(RGBA) LED进行调光和闪烁控制。 |