1163942_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1163942_ja-JP

1163942_ja-JP

ベース仮想クラスタ


Overview

自動車の新興市場の成長に伴い、シンプルで低コストのインストルメントクラスターソリューションの必要性が高まっています。
NXP®は、8ビットS08ファミリから業界をリードする16ビットS12アーキテクチャまで、インストルメントクラスタプロセッサの全範囲に基づいて、オンチップ機能、パッケージ、メモリオプションの最適なセットを含む必要なインターフェース機能を統合した、費用対効果の高いソリューションをいくつか提供しています。
インストルメントクラスタの設計をさらに支援するために、NXPはハードウェアおよびソフトウェア開発ツールの広範なスイートを提供しています。

i.MX8XのCPUパフォーマンスはi.MX6と似ていますが、GPUパフォーマンスは2倍です。NXPは、ハードウェア/ソフトウェアをサポートする機能安全ASIL-Bクラスタソリューションを提供します。i.MX8Xには、IVIからクラスタへのビデオストリームデコードをサポートできるVPUが組み込まれています。また、カーネットワーク内のAVB / TSNの完全なソリューションでもあります。


ブロック図

Block-Diagram-Based-Virtual-Cluster-PNG.png

製品

カテゴリ MCU/MPU
製品URL 1 i.MX 8Xファミリ – Arm® Cortex-A35®、3Dグラフィックス、4Kビデオ、DSP、DDR上のエラー訂正コード 
製品説明1 i.MX 8シリーズのスケーラブルな範囲を拡張した i.MX 8Xファミリは、ハイエンドの i.MX 8ファミリの一般的なサブシステムとアーキテクチャで構成されており、ピン互換オプションと高レベルのソフトウェア再利用により、さまざまなコストパフォーマンスのスケーリングを確立しています。
製品URL 2 S32K144EVB:S32K144評価ボード 
製品説明2

このS32K144EVBは、汎用車載アプリケーション向けの低コストの評価および開発ボードです。


カテゴリ パワー・マネジメント
製品URL PF8100-PF8200: 高性能処理アプリケーション向け 12 チャネル・パワー・マネージメント集積回路 (PMIC) 
製品説明

PF8100/PF8200 PMIC ファミリは、インフォテインメント、テレマティクス、クラスタ、車両ネットワーキング、ADAS、ビジョン、センサ・フュージョンなどの高性能処理アプリケーション向けに設計されています。


カテゴリ トランシーバ
製品URL 1 TJA1042:スタンバイモード付き高速CANトランシーバー 
製品説明1 TJA1042高速CANトランシーバは、コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) プロトコル・コントローラと2線式CAN物理バスとの間のインターフェースを提供します。
製品URL 2 TJA1101:第2世代イーサネットPHYトランシーバ - IEEE 100BASE-T1準拠 
製品説明2

TJA1101は、高性能シングルポート、IEEE 100BASE-T1準拠のイーサネットPHYトランシーバです。


カテゴリ ペリフェラル
製品URL1 PCA9538:割り込みおよびリセット機能付き8ビットI²CバスおよびSMBus低電力I/Oポート 
製品説明1 このPCA9538は、I2C-bus/SMBusアプリケーション向けに割り込みおよびリセット機能を備えた8ビットの汎用パラレル入出力(GPIO)拡張を提供する16ピンCMOSデバイスで、NXP SemiconductorsファミリのII2CCバスI/Oエキスパンダを強化するために開発されました。
製品URL 2 PCA9955BTW:16チャンネルFm+ I²Cバス57mA/20V定電流LEDドライバ 
製品説明2 PCA9955Bは、I2Cバス制御の16チャネル定電流LEDドライバで、アミューズメント製品で使用される57 mAの赤/緑/青/アンバー (RGBA) LEDの調光および点滅用に最適化されています。
製品URL 3 PCT2075:I2C-Bus FM+、1°C精度、デジタル温度センサ、サーマルウォッチドッグ 
製品説明3 このPCT2075は、-25°C〜+100°Cの範囲で±1°Cの精度を特長とする温度-デジタルコンバータです。
商品URL 4 PCA85073A:車載用小型リアルタイムクロック/カレンダー(アラーム機能付き)およびI2Cバス 
製品説明4 PCA85073Aは、低消費電力向けに最適化されたCMOS1リアルタイム・クロック (RTC) およびカレンダーです。
オートモーティブブロック図
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 11:20 AM
Updated by: