1130650_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1130650_ja-JP

1130650_ja-JP

Adeneo Embeddedは、i.MX6プラットフォーム用のWindows Embedded Compact 7 BSPにPCIeのサポートを追加<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Adeneo Embeddedは、PCIeのサポートを追加することで、i.MX6プラットフォーム用のすでに豊富な機能を持つWindows Embedded Compact 7(WEC7)BSPを強化します。PCIeのサポートにより、お客様はさまざまなPCIベースの周辺機器を高性能i.MX6プラットフォームに接続できるようになりました。ビデオで示されている例では、PCIeベースのネットワークカードがi.MX6 SABRE liteボードで動作しているのを確認できます。AdeneoのPCIバスおよびコントローラードライバーの実装は、製品品質です。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 01:13 PM
更新者: