1130204_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1130204_ja-JP

1130204_ja-JP

NXP i MX 8M mini A53 Quad ProcessorをベースにしたMYD-C8MMX開発キットの開梱<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXP i MX 8M mini A53 Quad ProcessorをベースにしたMYD-C8MMX開発キットの開梱

MYD-C8MMX開発ボードは、NXPの i.MX 8M miniアプリケーションプロセッサファミリの1つであり、1.8GHzクワッドCortex-A53コアと400MHz Cortex-M4コアを含む i.MX 8M Mini Quad Processorを使用しています。MYC-C8MMX CPUモジュールは、ホームおよびビル制御、IOV、産業用および医療機器、ヒューマンマシンインターフェース(HMI)、および高性能と低電力プロセッサを維持しながら消費電力を最適化する必要があるその他の汎用産業用およびIoTアプリケーション向けの優れた組み込みソリューションを提供します。

詳細情報:

http://www.myirtech.com/list.asp?id=618

http://www.myirtech.com/list.asp?id=617

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:06 AM
更新者: